Kiralık QSL9-G7

Frekans

50, 60, 50/60, Çift Hz
Değerler kW kVA
Birincil 240 - 270 300 - 338
Jeneratör 264 - 300 330 - 375
Sürekli 199 249

Sertifika

EPA Tier 3

Ürün Bulunabilirliği

Latin Amerika

Uygulamalar

Kiralık Jeneratörler
QSL9-G7

Bu Cummins® Kiralık jeneratör seti, sabit yedek güç ve birincil güç uygulamaları için optimum performans, güvenilirlik ve çok yönlülük sağlayan tam entegre bir güç üretim sistemidir.

Özellikler ve Avantajlar

Cummins dizel motor - Ağır hizmet performansı. Tam donanımlı elektronik motor kontrolleri, yüksek basınçlı yakıt sistemi, 24 valfli tasarımı ve ortalanmış enjektörler ile bir araya geliyor. Aynı zamanda, önceki modellerine göre daha fazla yakıt tasarrufu sağlar, daha iyi soğuk çalıştırma becerisine sahiptir ve çalışırken %50'ye kadar daha sessizdir.

Alternatör - Fırçasız, tek yataklı, dönen manyetik alanlı, dört kutuplu, vakumlu emprenye. Sınıf H İzolasyon, IP23 Koruma. IC 01 Soğutma Sistemi. Tamamen birbirine bağlı sönümleyici sargısı. AC ikaz statörü ve döner rektifayer ünitesi. Epoxy kaplamalı stator sargısı. Tropikal iklimlere uygun, yağa ve asitlere karşı dayanıklı polyester reçine emdirilmiş rotor ve ikaz statörü. Düşük reaktanslı 2/3 adımlı sargılar, doğrusal olmayan yüklerle düşük dalga biçimi bozulması, arıza gideren kısa devre özelliği. 

Kalıcı mıknatıslı jeneratör (PMG) - Gelişmiş motor başlatma ve arıza gideren kısa devre özelliği sunar.  
 
Kontrol sistemi - The PowerCommand® elektronik kontrolü, standart ekipmandır ve otomatik uzaktan başlatma/durdurma, hassas frekans ve voltaj regülasyonu, alarm ve durum mesajı görüntüleme, AmpSentry™ koruması, çıkış ölçümü, hata algılandığında otomatik kapanma ve NFPA 110 Seviye 1 ve 2 standardına uygunluk özelliklerini içeren komple jeneratör seti sistem entegrasyonunu sunar. 
 
Soğutma sistemi - Standart soğutma paketi, nominal güç seviyesinde, 50 °C'ye (122 °F) varan ortam sıcaklıklarında güvenilir çalışma sağlar.

Kiralama özellikleri - Tek noktadan kaldırılan muhafaza ve forkliftli kızak tabanı. Yakıt için içten ve dıştan erişim. Normal veya ağır hizmet tipi hava filtresi. Akü İzolatör anahtarı. Sıvı sızıntıları için izolasyon. Panele harici erişimle kolay kablo bağlantısı. Motorlu devre kesici (isteğe bağlı).
 
Garanti ve servis - Kapsamlı garanti (1 yıl standart/ 2 yıl isteğe bağlı) ve dünya çağında distribütör ağı ile desteklenir.

jeneratör modeli
Özellik Sayfası
Hz
Birincil kW / kVA
Yedek kW / kVA
Sürekli kW / kVA
yakıt türü
Bulunabilirlik
motor modeli
derece
cert
50
240 / 300
264 / 330
60
270 / 338
300 / 375
50/60, Çift
240 / 300
264 / 330
199 / 249
Dizel
Latin Amerika
QSL9-G5
Sürekli, Birincil, Yedek
AB, mobil uygulama, AB, sabit uygulama, EPA, yol dışı (taşınabilir) uygulama, EPA, sabit acil durum uygulaması, EPA, sabit acil olmayan uygulama


Eksiksiz kütüphane broşürümüze erişmek için, burayı tıklayın.
Jeneratör Modelleri

Frekans (Hz)

50/60, Çift

Yakıt Türü

Dizel

Birincil

240 kW

300 kVA

Jeneratör

264 kW

330 kVA