Frekans
| Değerler | kW | kVA |
|---|---|---|
| Birincil | 2500 - 3000 | 3125 - 3750 |
| Jeneratör | 2680 - 3500 | 3350 - 4375 |
| Sürekli | 2080 - 2750 | 2600 - 3438 |
| Veri Merkezi Sürekli | 2500 - 3350 | 3125 - 4188 |
Sertifika
Ürün Bulunabilirliği
Uygulamalar
Cummins ® ticari jeneratör setleri, sabit Yedek, Birincil ve Sürekli güç uygulamaları için optimum performans, yakıt tasarrufu, güvenilirlik ve çok yönlülük sağlayan tam entegre güç üretim sistemleridir.
Özellikler ve Avantajlar
Cummins ağır hizmet motoru - Dayanıklı 4 zamanlı endüstriyel dizel motor güvenilir güç, düşük emisyonlar sunar ve yük değişimlerine hızlı tepki verir.
Alternatör - Çeşitli alternatör boyutları, düşük reaktanslı sargılara sahip seçilebilir motor başlatma özelliği sunar; doğrusal olmayan yüklerle düşük dalga biçimi bozulması, arıza gideren kısa devre özelliği sağlar.
Kontrol sistemi - PowerCommand® dijital kontrolü, standart ekipmandır ve otomatik uzaktan başlatma/durdurmayı, hassas frekans ve voltaj regülasyonunu, alarm ve durum mesajı ekranını, AmpSentry™ koruyucu rölesini, çıkış ölçümünü, otomatik kapatmayı içeren toplam genset sistemi entegrasyonunu sunar.
Soğutma sistemi - Nominal ortam sıcaklıkları için tasarlanmış ve test edilmiş standart ve gelişmiş entegre sete monteli radyatör sistemleri, reddedilen ısı açısından tesis tasarım gereksinimlerini sadeleştirir. Ayrıca, fabrikada sağlanmayan soğutma sistemleri için isteğe bağlı uzaktan soğutmalı konfigürasyon.
Garabti ve servis - Kapsamlı garanti ve dünya çapında distribütör ağı ile desteklenir.
NFPA - Bu jeneratör seti; tam nominal yükü, Seviye 1 sistemleri için belirlenmiş NFPA 110 standardına uygun şekilde tek bir adımda kabul eder.
Çalışma Zamanı Uyumlu - Motor jeneratör seti için "N" talebi kadar yüklendiğinde sınırsız çalışma saatinde çalışacak şekilde derecelendirilerek Tier III ve IV veri merkezi sahasının gereksinimlerini karşılar.
Kesintisiz Veri Merkezi (DCC) - Bir veri merkezi uygulamasında sabit veya değişken bir elektrik yüküne sınırsız saatler boyunca sürekli olarak güç sağlamak için kullanılabilir.