Onan C-Power QSB7 Deniz Jeneratörü

Frekans

50, 60 Hz

Sertifika

Yok

Ürün Bulunabilirliği

Kuzey Amerika, Afrika Orta Doğu, Latin Amerika, Asya Pasifik, Avrupa

Uygulamalar

Deniz - Jeneratörler
QSB 7 genset

Ekteki QSB 7E artık rekreasyonel pazar için mevcut olsa da, kapalı olmayan QSB 7 jeneratörleri, 2012 tarihinden beri yüzlerce ticari deniz aracı için güvenilir birincil ve acil durum gücü sağlıyor. Eğlence uygulamaları için QSB7E, ticari muadili ile aynı güç düğümlerini sunar ve aynı motoru, alternatör seçeneklerini ve kontrolleri paylaşır. Bu güvenilir jeneratör seti sağlam bir muhafaza eklenerek geliştirildi ve şimdi lüks yatlarda kullanıma hazır.

Cummins mühendisleri tarafından göz önünde bulundurulan önemli bir tasarım hususu da esneklikti. Aralarından seçim yapabileceğiniz toplam 12 QSB7E modeliyle, arasından seçim yapılabilecek bir dizi ürünün yanı sıra, ürünün sınıflandırılmamış, sınıfa hazır ve tam sınıf sürümleri de mevcuttur. 2300 mm x 11000 mm boyutları ve özel arka egzoz, QSB7 E'nin boşa harcanan herhangi bir alanı kaplamadığı anlamına gelirken, cömert güç çıkışı, onu en büyük süper yatlar için bile ideal hale getirir.

Özellikler ve Avantajlar

  • Güçlü ve kanıtlanmış Cummins QSB7 motor
  • Alüminyum ses muhafazası 
  • Su soğutmalı egzoz, benzersiz arkaya bakan konfigürasyon sayesinde yaklaşık 150 mm'lik etkileyici bir yer tasarrufu sağlar.
  • Kolay bakım için tek taraflı servis erişimi 
  • Hem 50 hem 60 Hz modellerinde mevcuttur ve 195 kWe'ye kadar çıkışa sahiptir
  • Sınıflandırılmamış, sınıfa hazır veya tam sınıf seçenekleri
  • Onan deniz jeneratör setleri, ABD Çevre Koruma Ajansı (EPA) emisyon standartlarına göre sertifikalı emisyonlardır.
  • Her Onan Deniz jeneratör setinin arkasında 100 yılı aşkın deniz deneyimi bulunur
Spesifikasyonlar

ÜRÜN BOYUTLARI

Toplam Uzunluk 2300 mm (90.5 inç)
Toplam Genişlik 1100 mm (43.3 inç)
Toplam Yükseklik  1200 mm (47.2 inç)

 

ÜRÜN AĞIRLIĞI

Model Ağırlık kg (lb)*
QSB7E-90/5 1890 (4158)
QSB7E-108/5 1930 (4246)
QSB7E-119/5 1980 (4356)
QSB7E-136/5 2020 (4444)
QSB7E-152/5 2100 (4620)
QSB7E-74/6 1800 (3960)
QSB7E-88/6 1820 (4004)
QSB7E-104/6 1890 (4158)
QSB7E-124/6 1903 (4246)
QSB7E-148/6 1980 (4356)
QSB7E-170/6 2020 (4444)
QSB7E-195/6 2100 (4620)

*Ağırlıklar yayın sırasında yaklaşık değerlerdir

 

 

jeneratör modeli
Hz
VAC
kWe
kVA
kWm
alternatör
soğutma
pf
RPM
QCB7E-90/5
50
380/400/415
90
112,5
122
274E
Isı eşanjörü ya da omurga
0,80
1500
QSB7E-108/5
50
380/400/415
108
135
122
274F
Isı eşanjörü ya da omurga
0,80
1500
QSB7E-119/5
50
380/400/415
119
149
164
274G
Isı eşanjörü ya da omurga
0,80
1500
QSB7E-136/5
50
380/400/415
136
170
164
274H
Isı eşanjörü ya da omurga
0,80
1500
QSB7E-152/5
50
380/400/415
152
190
164
274K
Isı eşanjörü ya da omurga
0,80
1500
QSB7E-74/6
60
440/460/480
74
92,5
98
274C
Isı eşanjörü ya da omurga
0,80
1800
QSB7E-88/6
60
440/460/480
88
110
98
274D
Isı eşanjörü ya da omurga
0,80
1800
QSB7E-104/6
60
440/460/480
104
130
112
274E
Isı eşanjörü ya da omurga
0,80
1800
QSB7E-124/6
60
440/460/480
124
156
142
274F
Isı eşanjörü ya da omurga
0,80
1800
QSB7E-148/6
60
440/460/480
148
186
186
274G
Isı eşanjörü ya da omurga
0,80
1800
QSB7E-170/6
60
440/460/480
170
212,5
186
274H
Isı eşanjörü ya da omurga
0,80
1800
QSB7E-195/6
60
440/460/480
195
244
210
274K
Isı eşanjörü ya da omurga
0,80
1800


Eksiksiz kütüphane broşürümüze erişmek için, burayı tıklayın.