Ford V10T 6.8L, Ticari Endüstriyel Saha İçin

Frekans

60 Hz
Değerler kW kVA
Jeneratör 85 - 125 106 - 156

Sertifika

EPA+

Ürün Bulunabilirliği

Afrika Orta Doğu, Asya Pasifik, Avrupa, Hindistan, Latin Amerika, Kuzey Amerika

Uygulamalar

Ticari Endüstriyel Jeneratörler
ford v10t 6.8l jeneratör
Spesifikasyonlar
  • Ford ağır hizmet gazlı motor - Sağlam 4 zamanlı endüstriyel kıvılcımla ateşlemeli motor, güvenilir güç sağlar. Elektronik hava/yakıt oranı kontrolü, optimum performans ve değişen yük koşullarına hızlı yanıt verilmesini sağlar. Üç Yönlü Katalizör - NOx, CO ve HC'yi eş zamanlı olarak nitrojen, oksijen, karbon dioksit ve suya çevirerek jeneratör setinin zararlı emisyonlarını en aza indirir.
  • Alternatör - Çeşitli alternatör boyutları, düşük reaktanslı 2/3 adımlı sargılara sahip seçilebilir motor başlatma özelliği sunar; doğrusal olmayan yüklerle düşük dalga biçimi bozulması, arıza gideren kısa devre özelliği sağlar. 
  • Kontrol sistemi - PowerCommand® elektronik kontrolü, standart ekipmandır ve otomatik uzaktan başlatma/durdurmayı, hassas frekans ve voltaj regülasyonunu, alarm ve durum mesajı ekranını, AmpSentry™ korumasını, çıkış ölçümünü, hata algılandığında otomatik kapatmayı ve NFPA 110 Seviye 1 standardına uygunluğu içeren toplam genset sistemi entegrasyonunu sunar. 
  • Soğutma sistemi - Standart soğutma paketi 40 °C'ye (104 °F) varan ortam sıcaklıklarında güvenilir çalışma sağlar. 
  • Muhafazalar - Hava koşullarına karşı koruyuculu ve ses yalıtımlı isteğe bağlı muhafazalar mevcuttur. 
  • NFPA - Genset, Seviye 1 sistemleri için NFPA 110 standardına göre tek kademede tam nominal yükü kabul eder. 
  • Garanti
jeneratör modeli
Özellik Sayfası
Hz
Yedek kW / kVA
yakıt türü
cert
GGHG
60
85 / 106
NG/Propan
EPA+
GGHH
60
100 / 125
NG/Propan
EPA+
GGHJ
60
125 / 156
NG/Propan
EPA+


Eksiksiz kütüphane broşürümüze erişmek için, burayı tıklayın.