Frekans
60 Hz
| Değerler | kW | kVA |
|---|---|---|
| Birincil | 2500 | 3125 |
| Jeneratör | 2750 | 3438 |
| Veri Merkezi Sürekli | 2500 | 3125 |
Ürün Bulunabilirliği
Afrika Orta Doğu, Asya Pasifik, Hindistan, Latin Amerika, Kuzey Amerika
Frekans
60
Emisyon Seviyeleri
AB, mobil uygulama
AB, sabit uygulama
EPA, yol dışı (taşınabilir) uygulama
EPA, sabit acil durum uygulaması
EPA, sabit acil olmayan uygulama
Motor Modeli ve Yakıt Türü
QSK78-G8 - Dizel
Değerler
Veri Merkezi Sürekli
Birincil
Jeneratör
Ürün Türü
60Hz Dizel
Muhafaza Türü
Muhafazasız
kW/kVA
> 2000 kW/kVA
Birincil
2500 kW
3125 kVA
Jeneratör
2750 kW
3438 kVA
Veri Merkezi Sürekli
2500 kW
3125 kVA