Frekans
60 Hz
| Değerler | kW | kVA |
|---|---|---|
| Birincil | 1600 | 2000 |
| Jeneratör | 1750 | 2188 |
| Sürekli | 1450 | 1813 |
| Veri Merkezi Sürekli | 1600 | 2000 |
Ürün Bulunabilirliği
Afrika Orta Doğu, Asya Pasifik, Hindistan, Latin Amerika, Kuzey Amerika
Frekans
60
Emisyon Seviyeleri
AB, mobil uygulama
AB, sabit uygulama
EPA, yol dışı (taşınabilir) uygulama
EPA, sabit acil durum uygulaması
EPA, sabit acil olmayan uygulama
Motor Modeli ve Yakıt Türü
QSK60-G6 NR2 - Dizel
Değerler
Sürekli
Veri Merkezi Sürekli
Birincil
Jeneratör
Ürün Türü
60Hz Dizel
Muhafaza Türü
Muhafazasız
kW/kVA
> 2000 kW/kVA
Birincil
1600 kW
2000 kVA
Jeneratör
1750 kW
2188 kVA
Sürekli
1450 kW
1813 kVA
Veri Merkezi Sürekli
1600 kW
2000 kVA