Cummins Sessiz Dizel Jeneratörler

Frekans

60, 50 Hz

Sertifika

EPA Tier 4

Ürün Bulunabilirliği

Afrika Orta Doğu, Asya Pasifik, Avrupa, Hindistan, Latin Amerika, Kuzey Amerika

Uygulamalar

Ticari Mobil
sessiz dizel jeneratör ürün modeli

Sessiz Dizel Serisi modeller, düşük gürültü ve düşük titreşim gerekli olduğunda ağır hizmet uygulamalara yönelik bir seçenektir. Devrim niteliğindeki tasarımı bu jeneratör setlerinin diğer dizel jeneratörlerden 15 dB(A) ve çoğu benzinli jeneratör setinden daha sessiz olmasını sağlamaktadır. Üniteler, soğutma, susturucu ve emme sistemleri dahil olmak üzere tamamen muhafaza içindedir. Gürültü açısından daha az kritik olan uygulamalarda Cummins Standart dizel serisinden seçim yapabilirsiniz.

 

Spesifikasyonlar
  • Ağır yükler için yüksek performanslı motor başlatma özelliği
  • Minimum voltaj ve frekans değişimi sağlayan dijital kontrollü pompa akışı.
  • 120° F (50° C) ortak koşullarında tam yükte çalışma özelliği
  • 4 noktalı montaj sistemi Düşük titreşimle temiz, sessiz güç sağlayacak şekilde tasarlandı
  • Toz boyalı ve paslanmaz çelik muhafazalar
  • Bölme alanı gereksinimlerini azaltan kolay, tek taraftan servis imkanı
  • Esnek montaj olanağı sağlayan birden fazla hava giriş noktası ve çok sayıda yerleştirme seçeneği sunan kompakt boyut
jeneratör modeli
Özellik Sayfası
Hz
voltaj
amper
aşama
5HDKBC-2861
60
120/240
41.7/20.8
1
5HDKBB-6880
50
230
21
1
5HDKBC-2860
60
120
41,7
1
6HDKAV-41934
60
120
50
1
6.5HDKAT-6006
60
100
63
1
7HDKBL-6000
50
115/230
60.8/30.4
1
7.5HDKAT-41934
60
120
63
1
7.5HDKAT-41999
60
120
62,5
1
8.0HDKAU-41934
60
120
66,6
1
8HDKCC-6881
50
230
35
1
9.5HDKBM-6000
50
115/230
82.6/41.3
1
10HDKCC-42345
60
120/240
83/42
1
10HDKCC-4512
60
120/240
83/42
1
11HDKBN-6000
50
115/230
95.6/47.8
1
12HDKCD-2209
60
120/240
100/50
1
12HDKCD-5241
60
120/240
100/50
1
13.5HDKBP-6000
50
115/230
117.3/58.6
1
17.5HDKBR-6000
50
115/230
152.1/76.1
1
19HDKBV-6000
50
115/230
165.2/82.6
1


Eksiksiz kütüphane broşürümüze erişmek için, burayı tıklayın.