Frekans
50 Hz
| Değerler | kW | kVA |
|---|---|---|
| Birincil | 65 | 82 |
| Jeneratör | 72 | 90 |
Ürün Bulunabilirliği
Afrika Orta Doğu, Asya Pasifik, Latin Amerika
Frekans
50
Emisyon Seviyeleri
AB, mobil uygulama
AB, sabit uygulama
EPA, yol dışı (taşınabilir) uygulama
EPA, sabit acil durum uygulaması
EPA, sabit acil olmayan uygulama
Motor Modeli ve Yakıt Türü
6BTA5.9-G6 - Dizel
Değerler
Birincil
Jeneratör
Ürün Türü
50Hz Dizel
Muhafaza Türü
Sesi Azaltılmış ve Hava Koşullarına Karşı Koruma
kW/kVA
25 - 200 kW/kVA
Birincil
65 kW
82 kVA
Jeneratör
72 kW
90 kVA