C80D6I

Frekans

60 Hz
Değerler kW kVA
Birincil 72 90
Jeneratör 80 100

Ürün Bulunabilirliği

Afrika Orta Doğu, Asya Pasifik, Latin Amerika
Cummins 6BTA5.9 Jeneratör

Frekans

60

Emisyon Seviyeleri

AB, mobil uygulama

AB, sabit uygulama

EPA, yol dışı (taşınabilir) uygulama

EPA, sabit acil durum uygulaması

EPA, sabit acil olmayan uygulama

Motor Modeli ve Yakıt Türü

6BTA5.9-G6 - Dizel

Değerler

Birincil

Jeneratör

Ürün Türü

60Hz Dizel

Muhafaza Türü

Sesi Azaltılmış ve Hava Koşullarına Karşı Koruma

kW/kVA

25 - 200 kW/kVA

Birincil

72 kW

90 kVA

Jeneratör

80 kW

100 kVA

İlgili Modeller

Frekans (Hz)

50

Yakıt Türü

Dizel

Birincil

65 kW

82 kVA

Jeneratör

72 kW

90 kVA

Frekans (Hz)

60

Yakıt Türü

Dizel

Birincil

91 kW

114 kVA

Jeneratör

100 kW

125 kVA

Frekans (Hz)

50

Yakıt Türü

Dizel

Birincil

80 kW

100 kVA

Jeneratör

88 kW

110 kVA

Frekans (Hz)

60

Yakıt Türü

Dizel

Birincil

123 kW

153 kVA

Jeneratör

135 kW

169 kVA

Frekans (Hz)

50

Yakıt Türü

Dizel

Birincil

109 kW

136 kVA

Jeneratör

120 kW

150 kVA

Frekans (Hz)

50

Yakıt Türü

Dizel

Birincil

124 kW

155 kVA

Jeneratör

136 kW

170 kVA

Satış Ekipleriyle İletişime Geçin veya Bir Konum Bulun