C700D5

Frekans

50 Hz
Değerler kW kVA
Birincil 512 640
Jeneratör 565 706
Veri Merkezi Sürekli 512 640

Ürün Bulunabilirliği

Afrika Orta Doğu, Asya Pasifik, Avrupa, Hindistan, Latin Amerika, Kuzey Amerika

Frekans

50

Emisyon Seviyeleri

AB, mobil uygulama

AB, sabit uygulama

EPA, yol dışı (taşınabilir) uygulama

EPA, sabit acil durum uygulaması

EPA, sabit acil olmayan uygulama

Motor Modeli ve Yakıt Türü

VTA28-G5 - Dizel

Değerler

Veri Merkezi Sürekli

Birincil

Jeneratör

Ürün Türü

50Hz Dizel

Muhafaza Türü

Muhafazasız

kW/kVA

500 - 1000 kW/kVA

Birincil

512 kW

640 kVA

Jeneratör

565 kW

706 kVA

Veri Merkezi Sürekli

512 kW

640 kVA

Satış Ekipleriyle İletişime Geçin veya Bir Konum Bulun