C300D6E

Frekans

60 Hz
Değerler kW kVA
Birincil 275 344
Jeneratör 300 375
Sürekli 218 273

Ürün Bulunabilirliği

Afrika Orta Doğu, Asya Pasifik, Hindistan, Latin Amerika, Kuzey Amerika

Frekans

60

Emisyon Seviyeleri

AB, mobil uygulama

AB, sabit uygulama

EPA, yol dışı (taşınabilir) uygulama

EPA, sabit acil durum uygulaması

EPA, sabit acil olmayan uygulama

Motor Modeli ve Yakıt Türü

QSL9-G7 - Dizel

Değerler

Birincil

Jeneratör

Ürün Türü

60Hz Dizel

Muhafaza Türü

Sesi Azaltılmış ve Hava Koşullarına Karşı Koruma

Muhafazasız

kW/kVA

200 - 500 kW/kVA

Birincil

275 kW

344 kVA

Jeneratör

300 kW

375 kVA

Sürekli

218 kW

273 kVA

Satış Ekipleriyle İletişime Geçin veya Bir Konum Bulun