Frekans
50/60, Çift Hz
| Değerler | kW | kVA |
|---|---|---|
| Birincil | 146 | 225 |
| Jeneratör | 160 | 250 |
Ürün Bulunabilirliği
Afrika Orta Doğu, Asya Pasifik, Latin Amerika
Frekans
50/60
Çift
Emisyon Seviyeleri
AB, mobil uygulama
AB, sabit uygulama
EPA, yol dışı (taşınabilir) uygulama
EPA, sabit acil durum uygulaması
EPA, sabit acil olmayan uygulama
Motor Modeli ve Yakıt Türü
QSB7-G5 - Dizel
Değerler
Birincil
Jeneratör
Ürün Türü
50 Hz Kiralık - Dizel
60 Hz Kiralık - Dizel
Muhafaza Türü
Sesi Azaltılmış ve Hava Koşullarına Karşı Koruma
kW/kVA
200 - 500 kW/kVA
25 - 200 kW/kVA
Birincil
146 kW
225 kVA
Jeneratör
160 kW
250 kVA