C200D2R

Frekans

50/60, Çift Hz
Değerler kW kVA
Birincil 160 225
Jeneratör 176 250

Ürün Bulunabilirliği

Afrika Orta Doğu, Asya Pasifik, Avrupa, Hindistan, Latin Amerika, Kuzey Amerika
6CTAA8.3G1

Frekans

50/60

Çift

Emisyon Seviyeleri

AB, mobil uygulama

AB, sabit uygulama

EPA, yol dışı (taşınabilir) uygulama

EPA, sabit acil durum uygulaması

EPA, sabit acil olmayan uygulama

Motor Modeli ve Yakıt Türü

QSB7-G5 - Dizel

Değerler

Birincil

Jeneratör

Ürün Türü

50 Hz Kiralık - Dizel

60 Hz Kiralık - Dizel

Muhafaza Türü

Muhafazasız

Birincil

160 kW

225 kVA

Jeneratör

176 kW

250 kVA

İlgili Modeller

Frekans (Hz)

50/60, Çift

Yakıt Türü

Dizel

Birincil

146 kW

225 kVA

Jeneratör

160 kW

250 kVA

Satış Ekipleriyle İletişime Geçin veya Bir Konum Bulun