C1250D2R

Frekans

50/60, Çift Hz
Değerler kW kVA
Birincil 1006 1400
Jeneratör 1120 1588

Ürün Bulunabilirliği

Afrika Orta Doğu
C1250D2R kiralık jeneratör modeli

Frekans

50/60

Çift

Emisyon Seviyeleri

AB, mobil uygulama

AB, sabit uygulama

EPA, yol dışı (taşınabilir) uygulama

EPA, sabit acil durum uygulaması

EPA, sabit acil olmayan uygulama

Motor Modeli ve Yakıt Türü

KTA50-G14 - Dizel

Değerler

Birincil

Jeneratör

Ürün Türü

60 Hz Kiralık - Dizel

50 Hz Kiralık - Dizel

Muhafaza Türü

Sesi Azaltılmış ve Hava Koşullarına Karşı Koruma

Birincil

1006 kW

1400 kVA

Jeneratör

1120 kW

1588 kVA

Satış Ekipleriyle İletişime Geçin veya Bir Konum Bulun