Frekans
50 Hz
| Değerler | kW | kVA |
|---|---|---|
| Birincil | 73 | 91 |
| Jeneratör | 80 | 100 |
Ürün Bulunabilirliği
Asya Pasifik
Frekans
50
Emisyon Seviyeleri
AB, mobil uygulama
AB, sabit uygulama
EPA, yol dışı (taşınabilir) uygulama
EPA, sabit acil durum uygulaması
EPA, sabit acil olmayan uygulama
Motor Modeli ve Yakıt Türü
6BT5.9-G1 - Dizel
Değerler
Birincil
Jeneratör
Ürün Türü
50Hz Dizel
Muhafaza Türü
ISO Konteyneri
Muhafazasız
kW/kVA
25 - 200 kW/kVA
Birincil
73 kW
91 kVA
Jeneratör
80 kW
100 kVA