GTA855 Lean Burn (Hava Takviyeli Yanma) Gazlı Seri

Frekans

60, 50 Hz

Yakıt Türü

Gaz
Değerler kW kVA
Jeneratör 153 - 245 191 - 306

Sertifika

Regüle Edilmemiş, EPA Müşteri Uyumlu Yükseltilebilir

Ürün Bulunabilirliği

Afrika Orta Doğu, Asya Pasifik, Avrupa, Hindistan, Latin Amerika, Kuzey Amerika

Uygulamalar

G-Drive - Kiralık
G-Drive - Birincil
G-Drive - Film Sitesi
G-Drive - Kırma / Madencilik
G-Drive - Petrol ve Gaz
G-Drive - Yedek
GTA855 Lean Burn (Hava Takviyeli Yanma) Gazlı Seri G-Tahrik Motoru

GTA855 Gazlı Serisi, 14 litre buji ateşlemeli motorlar içinde iki güç nodu ve gaz türü sağlamaktadır. Bu doğal gazlı jeneratör tahrikleri, yedek güç uygulamalarında sunulmaktadır. Bu özel görev döngüsü, blok yükü alarak yüksek geçiş yeteneklerine ve NFPA 110 gereksinimlerini karşılamaya odaklanmaktadır. 800 BTU/ft^3'e kadar düşük seviyede çalışabilen bu seri, kuyu ağzı ve standart dışı yakıtlar dahil olmak üzere 33MN (metan numarası) ile doğal gaz arası kalitede yakıtlarla çalışabilmektedir.

Özellikler ve Avantajlar

Turboşarj: Daha fazla güç ve yakıt tasarrufu için Cummins Turbo Technologies Turboşarj.

Uygulamalar: Blok yükü alarak yüksek geçiş yetenekleri sunan ve NFPA 110 gereksinimlerini karşılayan yedek güç uygulamaları.

Ateşleme Sistemi: Gerektiğinde kolayca ayarlanabilen Altronic CD200 Ateşleme Sistemi.

Yakıt Sistemi: Impco Karbüratör ve Maxitrol Regülatör yakıt sistemi bileşenleri, kararlı çalışma ve yakıt izlemesi sağlar.

Servis ve Destek: Gazlı G-Tahrik ürünlerinin arkasında, dünya standartlarında bir servis ağı tarafından sunulan, yüksek bir teknik destek ve satış sonrası servis düzeyi bulunmaktadır.

Jeneratör Modeli Hz Yedek kVA / kW RPM Yakıt Türü Sertifika
GTA855 60 306 / 245 1800 Gaz EPA Müşteri Uyumlu Yükseltilebilir
GTA855 60 228 / 182 1800 Düzenlemeye Tabi Değil
GTA855 50 191 / 153 1500 Düzenlemeye Tabi Değil

Emisyon Uyumu Yoktur 

Cummins Power Generation, endüstrinin en iyi garantisini ve uzatılmış garanti planını sağlamaktadır. Cummins Power Generation ve yetkili garanti tesisleri:

  • Cummins Power Generation ürünlerinin arkasında duracaktır.
  • Malzeme ya da fabrikadaki işçilikteki hatalardan kaynaklanan tüm arızaların Cummins Power Generation tarafından onarılmasını sağlayacak ya da bileşen, başka bir üreticininse OEM garanti hizmeti ayarlayacaktır.
  • Garanti kapsamının gereklerini hemen yerine getirecektir.
  • Tüm müşterilere adil ve tutarlı davranacaktır.

Garantinizle ilgili belirli bilgiler veya garantilerimiz hakkında daha fazla bilgi için en yakın distribütörünüzle iletişime geçin.



Eksiksiz kütüphane broşürümüze erişmek için, burayı tıklayın.