GTA8.3 Lean Burn (Hava Takviyeli Yanma) Gazlı Seri

Frekans

60, 50 Hz

Yakıt Türü

Gaz
Değerler kW kVA
Jeneratör 85 - 171 107 - 214

Sertifika

Düzenlemeye Tabi Değil

Ürün Bulunabilirliği

Afrika Orta Doğu, Asya Pasifik, Avrupa, Hindistan, Latin Amerika, Kuzey Amerika

Uygulamalar

G-Drive - Kiralık
G-Drive - Birincil
G-Drive - Film Sitesi
G-Drive - Kırma / Madencilik
G-Drive - Petrol ve Gaz
G-Drive - Yedek
GTA8.3 Lean Burn (Hava Takviyeli Yanma) Gazlı Seri G-Tahrik Motoru

GTA5.9 Gazlı Seriye çok benzeyen bu hafif GTA8.3 buji ateşlemeli motorlar, dünya standartlarında dayanıklılık ve güvenilirlik sunar. Hem yedek hem sürekli uygulamalara yönelik tasarımların sunulduğu bu motorlar, tam entegre yapılarıyla güç gereksinimlerinizi karşılar. Sürekli gazlı motorlarımız, sürekli çalışma zamanını garanti ederken yedek motorlarımız blok yükü alarak ve NFPA 110 gereksinimlerini karşılayarak yüksek geçiş yetenekleri sunarlar. GTA8.3 Gazlı Serisi, kuyu ağzı ve standart dışı yakıtlar dahil olmak üzere 33MN (metan numarası) ile doğal gaz arası kalitede yakıtlarla çalışma esnekliğinin yanı sıra 800 BTU/ft^3'e kadar düşük seviyede de çalışma olanağı da sunmaktadır.

Özellikler ve Avantajlar

Turboşarj: Daha fazla güç ve yakıt tasarrufu için Cummins Turbo Technologies Turboşarj.

Uygulamalar: Hem yedek hem sürekli uygulamalarda entegre tasarımlar.

Ateşleme Sistemi: Entegre elektronik ateşleme sistemi, mekanik tahrikli, Altronic III sistemi ya da yeni elektronik tahrikli yükseltilmiş seçenek Altronic CD1 ile sağlanmaktadır.

Yakıt Sistemi: Impco Karbüratör ve Maxitrol Regülatör yakıt sistemi bileşenleri, kararlı çalışma ve yakıt izlemesi sağlar.

Servis ve Destek: Gazlı G-Tahrik ürünlerinin arkasında, dünya standartlarında bir servis ağı tarafından sunulan, yüksek bir teknik destek ve satış sonrası servis düzeyi bulunmaktadır.

Jeneratör Modeli Hz Yedek kVA / kW RPM Yakıt Türü Sertifika
GTA8.3 60 214 / 171 1800 Gaz Düzenlemeye Tabi Değil
GTA8.3 60 150 / 120 1800 Gaz Düzenlemeye Tabi Değil
GTA8.3 50 107 / 85 1500 Gaz Düzenlemeye Tabi Değil

Emisyon Uyumu Yoktur 

Cummins Power Generation, endüstrinin en iyi garantisini ve uzatılmış garanti planını sağlamaktadır. Cummins Power Generation ve yetkili garanti tesisleri:

  • Cummins Power Generation ürünlerinin arkasında duracaktır.
  • Malzeme ya da fabrikadaki işçilikteki hatalardan kaynaklanan tüm arızaların Cummins Power Generation tarafından onarılmasını sağlayacak ya da bileşen, başka bir üreticininse OEM garanti hizmeti ayarlayacaktır.
  • Garanti kapsamının gereklerini hemen yerine getirecektir.
  • Tüm müşterilere adil ve tutarlı davranacaktır.

Garantinizle ilgili belirli bilgiler veya garantilerimiz hakkında daha fazla bilgi için en yakın distribütörünüzle iletişime geçin.



Eksiksiz kütüphane broşürümüze erişmek için, burayı tıklayın.