Dizel KTA19 Serisi

Frekans

50, 60 Hz

Yakıt Türü

Dizel
Değerler kW kVA
Birincil 402 - 456 503 - 570
Jeneratör 450 - 503 562 - 629

Sertifika

Yok

Ürün Bulunabilirliği

Afrika Orta Doğu, Asya Pasifik, Avrupa, Hindistan, Latin Amerika, Kuzey Amerika

Uygulamalar

G-Drive - Kiralık
G-Drive - Birincil
G-Drive - Film Sitesi
G-Drive - Kaynak
G-Drive - Intermodal
G-Drive - Demiryolu
G-Drive - Kırma / Madencilik
G-Drive - Aydınlatma Kuleleri
G-Drive - Petrol ve Gaz
G-Drive - Yedek
KTA19 Ürün işleme

Olağanüstü dayanıklılık.

Piyasadaki en dayanıklı, ağır hizmet dizel motorlardan biri olan KTA19'in altı silindirli, sıralı konfigürasyonu, mükemmel yanma verimliliği ve yakıt ekonomisi sunarken, ekstra yalıtım özellikleri daha da eşit soğutma sıvısı akışı ve daha iyi sıcaklık kontrolü sağlar.

Tüm yük ve ortam sıcaklığı kombinasyonlarında en iyi motor zamanlaması sağlayan yüksek düzeyde güvenilir Adım Zamanlama Kontrolü (STC) sistemiyle daha iyi soğuk başlatma ve daha düşük yakıt tüketimi sunar.

Özellikler ve Avantajlar

Turboşarj Motorun üstüne takılı, Cummins Turbo Technologies (CTT) egzoz gazı tahrikli turboşarj.

Yakıt Sistemi Cummins PT kendinden ayarlamalı sistem. Entegre çift santrifüjlü regülatör, ana regülatörden bağımsız olarak yüksek hız koruması sağlar.

Son Soğutucu Büyük kapasiteli son soğutucu, daha soğuk, daha yoğun emme havası ile daha verimli yanma ve daha düşük iç gerilimler sayesinde uzun kullanım ömrü sunar.

Silindir Bloğu Çıkarılabilir ıslak gömlekli alaşım döküm demir. Ana yatak başlığındaki çapraz cıvata desteği, ekstra danayım ve stabilite sağlar.

Servis ve Destek - G-Tahrik ürünlerinin arkasında, dünya standartlarında bir servis ağı tarafından sunulan, yüksek bir teknik destek ve satış sonrası servis düzeyi bulunmaktadır.

Jeneratör Modeli Hz Birincil kVA / kW Yedek kVA / kW RPM Yakıt Türü Sertifika Özellik Sayfası
KTA19-G4 50 503 / 402 562 / 450 1500 Dizel Düzenlemeye Tabi Değil Özellik Sayfası
KTA19-G4 60 570 / 456 629 / 503 1800 Dizel Düzenlemeye Tabi Değil Özellik Sayfası

Halk sağlığını ve gezegenimizin doğal kaynaklarını korumak için ABD Çevre Koruma Ajansı (EPA) ve Avrupa Birliğinin düzenleyici kurumlarının yasaları, son on yıl boyunca, dizel motorlar tarafından üretilen, nitrojen oksitler (NOx), hidrokarbonlar (HC) ve parçacık maddelerin (PM) azaltılmasını zorunlu hale getirmiştir.

Bu süre boyunca Cummins Inc. bu standartların gereklerini sağlayan öncü şirketler arasında yer aldı ve:

  • yasaların zorunlu kıldığı tarihten önce piyasaya EPA Tier-2 ve Tier-3 ürünler sunan ilk üretici oldu;
  • Avrupa'ya AB Faz IIIA uyumlu jeneratör tahriki dizel motorları sunan ilk üretici oldu;
  • NOx, HC ve PM'nin büyük bir kısmını oluşmadan önce ortadan kaldırmak için daha çok silindir içi tasarım gelişmelerine odaklanan yenilikçi emisyon çözümlerinde lider haline geldi.

Sonuç olarak dizel motorlarımız, maliyeti artıran ve son kullanıcılar açısından bakımı zorlaştıran son işlem teknolojileri olmadan hem çok temizdir hem de performans avantajlarının tümünü korumaktadır.

G-Drive Motorlar

  • Tier 2 NOx seviyelerini %38 oranında azaltan en geniş Tier 3 ürün serisini sunan, orta sınıf (1.3 - 9L) orta beygir güçlü motorlar (16 - 476 hp)
  • Ticari çalışmalara güç veren ağır hizmet (11 - 15L) 415 - 755 hp motorlar
  • Elektronik ve diyagnostik, temel motor ve turboşarj, güç silindiri ve yakıt sistemleri açısından Tier 2/Faz II emisyon gereksinimlerini karşılamak için tasarlanan hem 1500 hem de 1800 rpm'de yüksek beygir güçlü (19 - 78L) 675 - 3700 hp motorlar

Cummins Power Generation, endüstrinin en iyi garantisini ve uzatılmış garanti planını sağlamaktadır. Cummins Power Generation ve yetkili garanti tesisleri:

  • Cummins Power Generation ürünlerinin arkasında duracaktır.
  • Malzeme ya da fabrikadaki işçilikteki hatalardan kaynaklanan tüm arızaların Cummins Power Generation tarafından onarılmasını sağlayacak ya da bileşen, başka bir üreticininse OEM garanti hizmeti ayarlayacaktır.
  • Garanti kapsamının gereklerini hemen yerine getirecektir.
  • Tüm müşterilere adil ve tutarlı davranacaktır.

Garantiyle ilgili özel bir bilgi ya da garantilerimiz hakkında daha fazla bilgi için en yakın distribütör ile iletişime geçin.



Eksiksiz kütüphane broşürümüze erişmek için, burayı tıklayın.