Mikron nedir?
Günümüzün yakıtlarında bulunan istenmeyen parçacıklar mikron cinsinden ölçülür. Mikron, metrik sistemde, bir noktadan diğerine mesafeyi ölçmek için kullanılan bir doğrusal ölçü birimidir. Filtreleyerek tutmak istediğimiz parçacıklar ve kirleticiler, çıplak gözle, büyüteçle, hatta düşük güçlü bir mikroskopla bile görülemeyecek kadar küçüktür. Bir yakıt filtresinin mikron sınıfı, filtre malzemesinin belirli bir boyuttaki kirleticileri uzaklaştırma özelliğini niceliklendirmenin genel bir yoludur.
Örneğin 7 mikron sınıfında bir filtre, 7 mikron ya da daha büyük kirleticileri filtreleyebilirken, 3 mikron sınıfında bir filtre, 3 mikron ya da daha büyük kirleticileri filtreleyecektir. Filtre verimliliği, filtrenin tutma veriminin ölçüsüdür. Ölçüm, tipik olarak yakıtta buluna ve filtreden geçebilecek parçacık sayısına kıyasla filtre tarafından tutulan parçacıkların sayısıdır. %98,7 verimliliğe sahip bir 7 mikron filtre, 7 mikron ya da daha büyük parçacıkların %98,7'sini uzaklaştırır.
World Wide Fuel Charter'a (Dünya Çapında Yakıt Tüzüğü) göre Cummins ve diğer motor üreticileri and en fazla 200 ppm su içeriği ile 18/16/13 yakıt temizlik seviyesi belirlemektedir. Bu, sırasıyla mililitrede 4, 6 ve 14 mikrondan büyük parçacık sayısına karşılık gelen üç sayılı bir kodlama sistemi (yani 18, 16, 13) ile ifade edilir. Hepsi bir mililitre yakıtta olmak üzere, 18 sayısı, 4 mikron ya da daha büyük maksimum 2.500 parçacık; 16 sayısı, 6 mikron ya da daha büyük maksimum 640 parçacık; ve 13 sayısı, 14 mikron ya da daha büyük 80 parçacık olacağını ifade etmektedir. Modern enjeksiyon sistemlerinde kritik parçacık boyutları 4 ve 6 mikrondur. Bu parçacıklar, çıplak gözle kimsenin göremeyeceği kadar küçüktür.