Güç
238 - 269 hp
177 - 201 kW
Tork
594 - 915 lb-ft
805 - 1241 N•m
Sertifika
Tier 2 / Faz II
Ürün Bulunabilirliği
Afrika Orta Doğu, Asya Pasifik, Avrupa, Latin Amerika, Kuzey Amerika
Uygulamalar
Petrol ve Gaz Motorları
Özellikler ve Avantajlar
- Zone 2 Sertifikalı Güç Üniteleri
- Sertifikalar: EPEC tarafından tamamen ATEX sertifikalı ve ISO9001 standartları altında üretilmiştir.
- 2025 Mart tarihinden itibaren ATEX sertifikalı ve/veya ISO/IEC 80079-41 (Patlayıcı Atmosferler - Pistonlu İçTen Yanmalı Motorlar) ile uyumlu
- Çevresel -5 ila +43 derece C ortam
- Elektronik bileşenler olmadan çalışması için tasarlanmıştır.
- Motor kızak, soğutma paketi ve kontrolör dahil olmak üzere önceden paketlenmiş bir çözüm olarak sağlanır.
- Gururla Avustralya'da üretilmiştir