X15 (Faz V)

Güç

450 - 675 hp 336 - 503 kW

Tork

1600 - 2050 lb-ft 2169 - 2779 N•m

Sertifika

Faz V, AB Faz V

Ürün Bulunabilirliği

Kuzey Amerika, Afrika Orta Doğu, Latin Amerika, Asya Pasifik, Avrupa

Uygulamalar

Tarım
İnşaat
Madencilik Motorları
Demiryolu Motorları

Performansı Kanıtlandı.

Cummins X15, sınıfının tartışmasız lideridir. Cummins'in ödüllü VGT™ Turboşarjı, güvenilirlik ve dayanıklılık açısından endüstri standartlarını belirlerken aynı zamanda olağanüstü gaz tepkisi sunar. Ekstra Yüksek Basınçlı yakıt sistemiyle birlikte, önceki modeline göre yüzde 15 daha fazla beygir gücü ve yüzde 60 daha fazla tork artışı sağlar.

Dizel Oksidasyon Katalizörü (DOC), Seçici Katalitik İndirgeme (SCR) ve Dizel Parçacık Filtresi (DPF), Tier 4 Final motorlar kullanılmaya başladığından bu yana müşteri uygulamalarında yüksek düzeyde başarı sağlayan kanıtlanmış teknolojilerdir. Önemli değişiklikler yapılmadan Faz V emisyon düzenlemelerinin gereklerini yerine getirebilir.

Bu beygir gücü aralığındaki bir motordan güç alan ekipmanlarda sıkça karşılaşılan yüksek çıkış seviyeleri ve zorlu görev döngülerinde temiz, güvenilir çalışma sağlamak için yeni nesil soğutmalı Egzoz Gazı Devridaimi (EGR) sistemi kullanılmaktadır.

X15 sahipleri, kullanıcının motorunu, telematik donanımlı herhangi bir ekipmanda bir hata kodu ortaya çıktığı anda hızlı analiz ve önerilen eylemler için ürün uzmanlarına kablosuz biçimde bağlayan, uzaktan izleme teknolojisi Cummins Connected Diagnostics™'ten de yararlanırlar.

X15 motorlar, onarımları hızlandırmak amacıyla doğru parçaların, araçların ve desteğin sahaya getirilmesini sağlamak için arıza teşhis ve onarım sürecini hızlandıran bütünleşik, prosesle yönlendirmeli bir paket olan Cummins Guidanz™ teknolojisiyle de sunulmaktadır.

 

Spesifikasyonlar
Sertifika Düzeyi Faz V/Tier 4 Final
Hacim 14,9 litre
Daha Fazla Güç 450-675 hp (336-503 kW)
Daha Fazla Tork 1600-2050 lb-ft (2169-2779 N•m)


Eksiksiz kütüphane broşürümüze erişmek için, burayı tıklayın.
Değerler
Motor Modeli Nominal Güç Çıkışı HP (kW) @ RPM Azami Tork lb-ft (N•m) @ rpm
X15 675 675 (503), 2100 2050 (2778), 1400
X15 650 650 (485), 2100 2050 (2778), 1400
X15 630 630 (470), 2100 2050 (2778), 1400
X15 625 625 (466), 1800 2050 (2779), 1400
X15 600 600 (447), 2100 2050 (2779), 1400
X15 600 600 (447), 1800 2050 (2779), 1400
X15 575 575 (429), 1800 1950 (2645), 1400
X15 550 550 (410), 2100 1950 (2644), 1400
X15 550 550 (410), 1800 1750 (2373), 1400
X15 535 535 (399), 2100 1950 (2645), 1400
X15 525 525 (391), 1800 1750 (2373), 1400
X15 500 500 (373), 2100 1850 (2508), 1400
X15 500 500 (373), 1800 1600 (2169), 1400
X15 472 472 (352), 2000 1700 (2305), 1400
X15 450 450 (336), 2100 1700 (2305), 1400
Verimlilik
Performans

ya da