Güç
295 - 661 hp
220 - 493 kW
Tork
lb-ft
0 N•m
Ürün Bulunabilirliği
Afrika Orta Doğu, Asya Pasifik, Avrupa, Hindistan, Latin Amerika, Kuzey Amerika
Uygulamalar
Deniz
Deniz - Rekreasyonel
Deniz - ReCon
Deniz - Ticari
220-493 kW | 300-670 hp
- Motorunuzun, orijinal performans, güvenilirlik ve dayanıklılık özelliklerini karşılayacak ya da fazlasını sunacak şekilde üretildi
- Cummins'in beş aşamalı yenileştirme sürecine uygun olarak tamamen yeniden üretildi
- Neredeyse her teknede HERHANGİ bir markanın yerini alacak repower paketleri
- İki yıl, 2000 saat garanti kapsamındadır ve Cummins'in küresel servis ağı tarafından desteklenmektedir
- San Luis Potosi'de (Meksika) yer alan Cummins ReCon Motor Tesisinde yeniden üretildi
Ticari Müşteri Avantajı: ReCon Motor Müşterisi