Güç
Tork
Sertifika
Ürün Bulunabilirliği
Uygulamalar
Yeni Cummins QSB3.3 kompakt güç hakkındaki geleneksel düşünceyle çelişmekle kalmaz, kuralları yeniden yazar. QSB3.3, 4,0 ila 4,5 litrelik bir motordan 110 beygir gücüne (82 kW) kadar daha küçük ve daha hafif bir paket sağlar. Ayrıca, daha büyük Cummins motorlarından beklediğiniz doğal dayanıklılığa sahiptir.
QSB3.3 ile, son derece kompakt ve ekonomik bir motordan 80-110 hp (60-82 kW) derecelendirme aralığında üstün performans elde edersiniz. Cummins Quantum System elektronik kontrollerinin ve Yüksek Basınçlı Enjeksiyon Sistemli bir yakıt sisteminin performans artırma kapasitesi ile B3.3'ün kanıtlanmış güvenilirliğini birleştirir. Otomatik güç düşürme motor koruması, hızlı diyagnostikler , daha kolay soğuk çalıştırma ve daha hızlı yük kabulü gibi özellikler önemli işletim avantajları sağlar. Aynı derecede önemli şekilde, motor, B3,3 yakıt verimliliğini ve minimum servis gereksinimlerini koruyarak aynı düşük işletme maliyetlerini sunar.
QSB3.3 sadece Tier 3/Faz IIIA emisyonlarını karşılamakla kalmaz, aynı zamanda son derece düşük gürültü ve titreşimle yeni motor sosyalliği standartlarını belirler.
Cummins'in gelişmiş silindir içi yanma özelliği, karmaşık emisyon çözümlerine olan ihtiyacı ortadan kaldırır ve dünyanın herhangi bir yerinde yüksek sülfür içerikli yakıtla güvenle çalışacak kadar sağlamdır.