Orta Hizmet ​​​​​için L9 (2021)

Güç

260 - 380 hp 194 - 283 kW

Tork

860 - 1250 lb-ft 1166 - 1695 N•m

Sertifika

EPA 2021

Ürün Bulunabilirliği

Kuzey Amerika, Avrupa, Hindistan, Afrika Orta Doğu, Latin Amerika, Asya Pasifik

Bir uygulama seçin

Cummins L9 2021

Cummins L9 standardı belirliyor

 

Bir Orta hizmet paketinde Ağır Hizmet Yeteneği

Yeni nesil L9 motorlar, en zorlu işleri yapmak için ihtiyacınız olan güç, güvenilirlik ve dayanıklılığı sağlamaktan fazlasını yapar. [#0]} L9, sınıfının lideri güç ve tork değerleri, eşsiz bir güç-ağırlık oranı ve Cummins'ten beklediğiniz güvenilirlik ve çalışma süresi sağlar. Ama bununla kalmadık. 2021 L9 Üretkenlik Serisi motorlar, 2017 modellerden %1,5 daha fazla yakıt verimine sahiptir. 2021 L9 Performans Serisi motorları %3,5'e kadar yakıt tasarrufu sağlayacaktır.

Nasıl başardık? İşe temel motordaki sürtünme kayıplarını azaltmak ve yanmayı optimize etmekle başladık. Ayrıca, parazitik kayıpları en aza indirmek için yeni bir piston tasarımı, optimize edilmiş eksantrik mili valf zamanlaması ve azaltılmış su pompası hızları ekledik.

Çalışma Zamanı Hakkında Her Şey:

Çalışma zamanını iyileştirmek için önerilen motor bakım aralıklarını senkronize edip uzattık, böylece filolar yağ boşaltma aralıkları ve yağ ve yakıt filtre değişiklikleri arasında dagha uzun mesafeler katedebilir. Kamyonların planlı bakım için garaja yaptığı geziler arasındaki süre uzadığı için, para kâr hanenize geri döner. 
 

Özellikler ve Avantajlar

  • Cummins Turbo Technologies'in VGT™ Turboşarjı - Patentli tasarımı, performans açısından sektörünün lideri olarak yaygın kabul görmektedir. Elektronik tahrik, hassasiyeti ve tepkiselliği artırır.  VGT Turbo, olağanüstü yakıt tasarrufu ve fren beygir gücü sağlamada kilit bir unsurdur
  • Connected Diagnostics™ - Bir arıza uyarısının hemen tanılanması için motorunuzu, bir telematik cihaz üzerinden kablosuz olarak Cummins'e bağlar. Birkaç saniye içinde çalışmaya devam etme ya da servis isteme ile ilgili açık önerilerde bulunur.
  • Cummins Yakıt Sistemlerinden XPI Yakıt Sistemi - Daha düşük motor devir aralıklarında bile üstün performans sağlar. Daha sessiz ve akıcı çalışma ile gelişmiş yakıt tasarrufu için döngü başına birden fazla enjeksiyon olayını etkinleştirir.
  • Cummins Emisyon Çözümlerinden Tek Modül Satış Sonrası -
    Yüksek verimli SCR, daha güvenilir bir dozlama ünitesi ve bir DPF'yi tek bir akış ünitesinde birleştirir. Yüzde 70 kadar daha küçüktür, bu nedenle kurulumu daha kolaydır ve yerini aldığı son işlem ünitelerinden yüzde 30 daha hafiftir. Daha iyi ısı yönetimi, yakıt verimliliğini artırır ve periyodik bakımı en aza indirir.
  • Cummins Filtration'dan Yakıt Filtreleri ve Yağ Filtreleri - Fleetguard® filtreleri, geleneksel yakıt filtrelerinden 10 kat daha iyi koruma sağlayan NanoNet® ortamı dâhil, yenilikçi teknolojiyle korozyona ve kirletici maddelere karşı koruma sağlar.
  • Tek Yüksek Kapasiteli Elektronik Kontrol Modülü (ECM) - Daha yüksek kapasite, daha fazla bilginin daha hızlı işlenmesini, motor üzerinde tam entegre kontrol ve optimize edilmiş performans ve gelişmiş motor lambası stratejisi için son işlem sistemi sağlar.
Spesifikasyonlar
Beygir gücü 260-380 hp (194-283 kW)
Azami Tork 860-1250 Lb-Ft
(1166-1696 N●m)
Ayarlı Hız 2100/2200 rpm
Debriyaj Kavrama Torku 575 lb-ft
(780 N●m)
Silindir Sayısı 6
Motor Ağırlığı (Kuru) 1.695 lb  |  769 kg

NOT: Mevcut olan tüm motorlar ve seçenekler için beygir gücü, kamyon OEM'i tarafından sınırlandırılabilir.

Arka Motor Güç Çıkışı (REPTO) - Mevcut - 435 lb-ft sürekli tork sınırı, aralıklı olarak 520 lb-ft, dişli tahrik oranı 1,15:1, dönüş krank milinin tersidir

Ön Motor Güç Çıkışı (FEPTO) - Mevcut - 210 lb-ft'ye kadar tork sınırı



Eksiksiz kütüphane broşürümüze erişmek için, burayı tıklayın.
Değerler
Motor Modeli İlan edilen hp (kW) Azami Tork
Lb-Ft (Nm) @ RPM
380-370 HP Performans Sınıfları
L9 380 380 (283) 1250 (1695), 1200
L9 370 370 (276) 1250 (1695), 1200
360-260 HP Üretkenlik Sınıfı
L9 360 360 (268) 1150 (1559), 1200
L9 350 350 (261) 1050 (1424), 1200
L9 330 330 (245) 1000 (1356), 1200
L9 300 300 (224) 860 (1165), 1200
L9 270 270 (201) 860 (1165), 1200
L9 260 260 (194) 860 (1165), 1200
Bakım
Bakım Öğesi Mil/Kilometre Saat Ay
*Yağ ve Filtre 50.000 mile kadar
80.000 km
1.500 18
Yakıt Filtresi 50.000 mile kadar
80.000 km
1.500 18
Karter Havalandırması Filtresi Bakım Gerektirmez
Subap Ayarı 150.000 mil
240.000 km
5.000 48
DEF Filtresi 300.000 mil
480.000 km
6.750  
Parçacık Filtresi Temizliği 200.000 mil
320.000 km
6.500  

*Toplam yağ kapasitesi > 29 kuart (27.4 litre) / görev döngüsü
Bakım aralıkları görev döngüsüne bağlı
Daha fazla bilgi için şasi ve motorunuzun kullanım kılavuzlarına bakın.

Verimlilik
Performans

ya da