Denizcilik için KTA19

Güç

500 - 700 hp 373 - 522 kW

Tork

lb-ft 0 N•m

Sertifika

IMO Aşama I

Ürün Bulunabilirliği

Afrika Orta Doğu, Asya Pasifik, Avrupa, Hindistan, Latin Amerika, Kuzey Amerika

Uygulamalar

Deniz
Deniz - Ticari
Deniz - Tahrik Motorları
Deniz - Yardımcı Motorlar
Deniz - Rekreasyonel
KTA19 motor

373-522 kW | 500-700 hp

  • Zorlu ticari deniz ortamlarında, son 25 yıl boyunca kullanımla kendini kanıtlamış miras
  • Ticari denizcilik operatörlerinin sıklıkla karşılaştıkları zorlu koşullara dayanacak şekilde tasarlanmıştır. Bu aynı güvenilir, dayanıklı güç artık süper yatlar ve yat destek gemileri dahil olmak üzere eğlence amaçlı teknecilik uygulamalarında kullanılabilir. 
  • IMO Tier I onaylıdır ve birçok model ayrıca IMO Tier II onaylıdır
  • Bir yıllık detaylı garanti kapsamındadır ve Cummins küresel servis ağı tarafından desteklenir.
  • Seymour, IN, ABD'deki Seymour Motor Fabrikasında ve Pune, Hindistan'da Cummins India Limited'de geliştirildi.

Özellikler ve Avantajlar

Motor Tasarımı: Ağır hizmet uygulamaları için tasarlanan sağlam, sıralı, altı silindirli motor. Daha uzun ömür ve daha kısa yenileme maliyeti için değiştirilebilir ıslak silindir gömlekleri. Yüksek verimlilik ve performans için ayrı, dört valf tasarımlı silindir kapakları. Maksimum dayanıklılık için galeri soğutmalı pistonlar

Yakıt Sistemi - Güvenilir Cummins PT yakıt sistemi, hassas motor yakıt doldurması için mekanik olarak veya CENTRY elektronikleriyle çalıştırılabilir. Adım Zamanlama Kontrolü (STC), motorun yük altında düzgün hızlanmasına izin verir. Premium yakıt enjektörleri, daha fazla dayanıklılık için seramik bileşenler kullanır

Soğutma Sistemi - Omurga soğutmalı veya motora monte plakalı ısı eşanjörü sistemi mevcuttur. Soğutma sistemi korozyonuna karşı koruma için Spin-on Cummins su arıtma filtreleri

Egzoz Sistemi: Su soğutmalı egzoz manifoldu, emisyonları azaltır ve motor yüzey sıcaklıklarını düşürür.

Hava Sistemi: Deniz uygulamaları için optimize edilmiş, dikey veya yatay dirsekli, üstten monte edilen Cummins turboşarj. Hava giriş sınırlaması göstergeli deniz sınıfı hava temizleyici. Daha yüksek verim için düşük sıcaklıkta son soğutucu mevcuttur. Dökme demir su soğutmalı egzoz manifoldu

Yağlama Sistemi: Deniz sınıfı çelik veya dökme alüminyum yağ karteri (72 L [19 gal]). Kolay servis için elle döndürerek takılabilen Cummins yağ filtreleri mevcuttur. 

Elektronik - 24 volt standart ve 12 volt opsiyonları mevcuttur. 

Sertifikalar - IMO Tier II emisyon düzenlemelerine uygundur. ABD EPA ve Lloyd's Gemi Sicilleri uyumluluk sertifikaları mevcuttur. Bu motor için geçerli deniz ajansı onaylarının tam listesi için yerel Cummins profesyoneline danışın

İsteğe Bağlı Ekipman

Spesifikasyonlar

Konfigürasyon

Sıralı, 6 silindir, 4-strok dizel

Emme

Turboşarjlı/Son soğutmalı

Hacim

19 L (1150 in3)

Delik ve Strok

159 X 159 mm (6,25 X 6,25 in)

Dönüş

Saat yönünün tersine bakan volan

Yakıt Sistemi

Basınç Zaman (PT)

 

Ürün Boyutları ve Ağırlığı 

Toplam Uzunluk

mm (inç)

1877

(74)

Blok Uzunluğu

mm (inç)

 

 

Toplam Genişlik

mm (inç)

1003

(40)

Toplam Yükseklik

mm (inç)

1905

(75)

Toplam Ağırlık

kg (lb)

2073

(4570)

Boyutlar, seçilen motor konfigürasyonuna göre değişebilir.



Eksiksiz kütüphane broşürümüze erişmek için, burayı tıklayın.
Değerler

Ticari ve Rekreasyonel Deniz Tahrik Motorları (Değişken Hız Değerleri)

Model

kW

MHP

BHP

Hız (RPM)

Değerler

Emisyonlar

KTA19-M3

373

507

500

1800

Sürekli

IMO 1

KTA19-M3

395

537

530

1800

Sürekli

IMO 1

KTA19-M3

447

608

600

1800

Sürekli

IMO 1

KTA19-M3

447

608

600

1800

Sürekli

IMO 2

KTA19-M3

477

649

640

1800

Ağır Hizmet

IMO 1

KTA19-M4

522

710

700

2100

Ağır Hizmet

IMO 1

 

Yardımcı Deniz Motorları (Sabit Hız Değerleri)

Model

kW

MHP

BHP

Hız (RPM)

Değerler

Emisyonlar

KTA19-DM

336

456

450

1500 (50 Hz)

Birincil Güç

Sertifikasız

KTA19-DM1

358

487

480

1500 (50 Hz)

Birincil Güç

IMO 2

KTA19-DM

392

532

525

1800 (60 Hz)

Birincil Güç

Sertifikasız

KTA19-DM

403

547

540

1500 (50 Hz)

Birincil Güç

IMO 1

KTA19-DM1

410

558

550

1500 (50 Hz)

Birincil Güç

IMO 2

KTA19-DM1

425

578

570

1800 (60 Hz)

Birincil Güç

IMO 1

KTA19-DM1

425

578

570

1800 (60 Hz)

Birincil Güç

IMO 2

KTA19-DM

447

608

600

1500 (50 Hz)

Birincil Güç

Sertifikasız

KTA19-DM

462

629

620

1800 (60 Hz)

Birincil Güç

IMO 1

KTA19-DM1

485

659

650

1800 (60 Hz)

Birincil Güç

IMO 2

KTA19-DM

507

690

680

1800 (60 Hz)

Birincil Güç

Sertifikasız

 

Verimlilik
Performans

ya da