Güç
Tork
Ürün Bulunabilirliği
Uygulamalar
Kuyu başı sıkıştırma ve yapay kaldırma uygulamaları, her küçük doğal gaz motorunda bulunmayan güvenilirliği ve dayanıklılığı ister. Güvenilir operasyonlar ve birinci sınıf destek için, Cummins C Serisi dizel motorların ve aynı ağır hizmet bileşenlerinin çoğunun kanıtlanmış mirasını paylaşan yüksek performanslı bir doğal gaz motoru olan Cummins G8.3'e ihtiyacınız var. Bakım maliyetlerini düşürmek ve gazın akışının sürdürmek için G8.3'e güvenebilirsiniz. Her gün.
Özellikler ve Avantajlar
Petrol ve gaz piyasası için tasarlanan G8.3, olağanüstü güvenilirlik ve düşük işletim maliyeti sağlar.
Temel Motor - Blok, krank, kam, dişliler ve gömlekler dahil çoğu ana bileşen, kendini kanıtlamış C serisi dizeldeki ile ortaktır.
Emisyonlar - G8.3, motorun zengin yanmalı bir motor olarak çalıştırılmasına izin veren katalizör değerleri vardır ve NSPS emisyon gereksinimlerini karşılamak için müşteri tarafından bir AFR ve katalizör ile teçhiz edilebilir.
Hava İşleme - Doğal emişli tasarımı, güvenilir performans ve ömür sağlar.
Yakıt Sistemi - Impco karbüratör, tüm yük aralıklarında istikrarlı çalışma ve yakıt takibi sağlar.
Hız Kontrolü - Ayarlanabilir governör, tüm yük koşullarında hassas ve kararlı devir kontrolü sağlar.
Ateşleme Sistemi - Altronic CD1 entegre elektronik ateşleme sistemi. Daha düşük bakım maliyetleri için kolayca erişilebilir buji konumu ve silindir başına tek bobin.
Yağlama Sistemi - Yüksek kapasiteli yağ karteri ve kombine tam akışlı ve baypaslı yağ filtresi, bakım maliyetlerini azaltır ve servis aralıklarını uzatır.
Garanti - Cummins bir yıllık sınırsız saat garantisi. Dünya çapında bir distribütör ağı tarafından desteklenir.
Standart Ekipman
Hava Giriş Sistemi
- Fabrikada takılan ağır hizmet hava filtresi
Soğutma Sistemi
- Dişli tahrikli gömlek suyu pompası
- Termostat kontrollü gömlek suyu devresi
- İlave korozyon koruması için soğutma sıvısı filtresi
- Kompresör soğutması için isteğe bağlı yardımcı soğutma sıvısı pompası
Egzoz sistemi
- Optimum egzoz akışı için ayarlı kuru manifold
Yakıt Sistemi
- Impco karbüratör
- Maxitrol Regülatör
Hız Kontrol Sistemi
- Kayış tahrikli mekanik governör
- İsteğe bağlı elektronik governör
Ateşleme Sistemi
- Altronic CD1 entegre elektronik ateşleme sistemi
- İsteğe Bağlı Altronic III Shield ateşleme
Yağlama Yağı Sistemi
- Karter havalandırması
- Uzun yağ boşaltma aralıkları için yüksek kapasiteli yağ karteri
- Kombine tam akışlı ve baypaslı yağ filtresi
Güvenlik Amaçlı Kapatma Koruması
- Elektronik yakıt valfi
Montaj Düzenlemesi
- Dört noktalı montaj
- Motor üzerindeki kaldırma noktaları
Volanlar ve Volan Yuvaları
- Volan yuvası - SAE #3 Demir döküm, marş motorunun montajına uygun olacak şekilde işlenmiştir
- Volan SAE # 3
- SAE #2 ve SAE #1 FW/FH seçenekleri mevcuttur
Elektrik Sistemi
- 24 volt alternatör
Başlatma Sistemi
- 24 volt marş motoru
- İsteğe bağlı gazlı marş motoru
Enerji Çekişi
- Ön karter kasnağı
- Ön mil başı isteğe bağlı