Cummins 6,7L Turbo Dizel (2021)
2019 yılında, RAM kamyonlarıyla 1989 yılında Cummins 5.9L Turbo Dizel modeli ile başlayan iş ortaklığının 30. yılını kutladık.
2021 6.7L Cummins Turbo Dizel, dizelin tarihsel dayanıklılığını ve verimliliğini korurken daha fazla beygir gücü ve tork sağlıyor.
Güç
Tork
Sertifika
Ürün Bulunabilirliği
Uygulamalar
HD kamyonet satın alanlar 1,075 lb-ft ile etkileyici bir tork elde edebilir. Bu yüksek çıkış (HO) derecesi, özel olarak, Aisin şanzıman seçeneğiyle donatılmış RAM3500 ile sunulur. Yeni yüksek çıkışlı motor, sınıfının en iyisi 420 hp ve 1,075 lb-ft tork değerlerine sahiptir.
RAM 2500 ve 3500 için (68RFE Otomatik donanımlı) HP ve tork, bu modeller için doğru gücü sağlamak için 370 hp ve 850 lb-ft seviyesine çıkartılmıştır.