DT100™ Taşıyıcı

Ürün Bulunabilirliği

Latin Amerika, Asya Pasifik, Avrupa, Kuzey Amerika

Uygulamalar

CDBS İnşaat ve Altyapı
CDBS Mobil Vinçler
dt 100 inşaat fren taşıyıcısı

Taşıyıcılarımızın en dayanıklısı olan DT100, yüksek yüke ve optimize edilmiş zemin boşluğuna ihtiyaç duyan inşaat ve dört tekerlekli ağır hizmet uygulamaları için üretilmiştir.

Özellikler ve Avantajlar

  • İnşaat ve dört tekerlekli ağır hizmet uygulamaları için tasarlanmıştır
  • Optimize edilmiş yerden yükseklik
  • Geniş oran aralığı
  • Geniş aks sınıfı uygulamaları
  • Hub indirgeme tekerlekli uç oranları ile kombinasyon (3.46/3.33)
  • Tek başına kullanım çeşitleri, tandem ve ön tahrik konfigürasyonu
  • Ayrılabilir seçenek mevcuttur
  • Daha yüksek yük ve kamyon üretkenliği için hafif tasarım ve yüksek güç yoğunluğu
  • Daha fazla çalışma süresi için yüksek dayanıklılık ve güvenilirlik
  • Azaltılmış toplam sahip olma maliyeti için daha düşük yakıt tüketimi
  • Hız düşürmeyi desteklemek ve yakıt tüketimini azaltmak için daha hızlı oranlar
GAW (Ton olarak) GCW (Ton olarak) Azaltma Oranları Diğer Öğeler Halka Dişli Çapı
13-18 100 1.00-2.08 DCDL-Evet Curvic Ayrılabilir Seçenek 295


Eksiksiz kütüphane broşürümüze erişmek için, burayı tıklayın.