RS-611™ Tek Arka Tahrik Aksı

Ürün Bulunabilirliği

Asya Pasifik, Avrupa, Kuzey Amerika, Latin Amerika

Uygulamalar

Savunma
RS-611 tek arka tahrik aksı

RS-611 tek arka tahrik aksı, askeri görev döngüsünün aşırı talepleri için tasarlanmış ve üretilmiştir. Konik dişli tekerlek ucunda takviye akslarımız, mevcut Orta Taktik Araçlar Ailesi (FMTV) için zorlu gereksinimleri aşırken, optimum manevra kabiliyeti ve mükemmel yerden yükseklik sunar.

Özellikler ve Avantajlar

  • Stopmaster kendinden ayarlı frenler ve dıştan monteli fren kampanası
  • 10 bijonlu x 11.25" B.C. jantlar için bijon kılavuzlu jant bağlantı yeri
  • Takılı dişli tekerlek ve sensörü ile ABS'ye hazır tekerlek ucu
  • Daha fazla çekiş ve manevra kabiliyeti için merkezi lastik şişirme sistemine (CTIS) uygun tekerlek uçları
  • İsteğe bağlı sınırlı kaymalı diferansiyel veya dönüşsüz diferansiyel, kaygan koşullarda çekişi artırır
  • Opsiyonel disk frenler
Model GAWR Sınıfı Frenler Halka Dişli Standart Oranlar Aks Ağırlığı Kase Ofseti C/L'nin Üstündeki Pinyon Yüksekliği Toplam Genişlik
RS-15-611 15.000 lbs. (6.804 kg) 15 x 5 Stopmaster® Hava Tahrikli 11,7" (297,4 mm) 6.14, 7.10, 7.80 1.140 lbs. (517 kg) 6,67" (169,3 mm) 1,25" (31,7 mm) 95,8" (2,434 mm)
RH-15-611 1.290 lbs. (585 kg) 1,17" (29,7 mm) 7,52" (191 mm)


Eksiksiz kütüphane broşürümüze erişmek için, burayı tıklayın.