MS-17™ Tek Arka Tahrik Aksı

Ürün Bulunabilirliği

Asya Pasifik, Avrupa, Latin Amerika

Uygulamalar

CDBS Kamyonu
MS 13 17X tek redüksiyonlu hipoid aks

Ağır yükleri, hafif ve sınıfının en iyisi yakıt verimliliği ile taşıyan zorlu uzun mesafeli görevler için üretilen MS-13-17X tek indirgemeli hipoid aks, karayolu uygulamaları için tasarlanmıştır ve Avrupa nakliye operasyonları için en son üretimimizi temsil eder. Artan mekanik talebi karşılamak için bu tahrik aksı, daha düşük ağırlıkta daha fazla kapasite ve yapısal rijidite sunar. Üründe 13 ton brüt aks ağırlığı (GAWR), 44 ton brüt kombine ağırlık (GCW) ve 2.64 ila 6.17 arasında değişen oranlar bulunur. MS-13-17X, döküm veya damgalı muhafaza ve isteğe bağlı sürücü kontrollü diferansiyel kilit ile mevcuttur.

Özellikler ve Avantajlar

  • Nakliye uygulamaları için tasarlanmış EVO versiyonu
  • Solo tek redüksiyon aksı
  • Hafif taşıyıcı tasarımı
  • Yakıt verimliliğinde yüzde 0,5 kazanç (önceki tasarıma kıyasla)
  • Yüksek güç yoğunluğu
  • Lazer kaynak teknolojisi
  • Düşük hızda yüksek torklu sürüş (daha hızlı oranlar)
  • Uzun tahliye aralığı
  • Daha fazla yük için hafif tasarım ve güç yoğunluğu
  • Daha fazla çalışma süresi için yüksek dayanıklılık ve güvenilirlik
  • Azaltılmış toplam sahip olma maliyeti için daha düşük yakıt tüketimi
  • Hız düşürmeyi desteklemek ve yakıt tüketimini azaltmak için daha hızlı oranlar
  • Düşük bakım maliyeti ve çevresel etki
Üretim/Döküm GAW (Ton) GCW (Ton) Azaltma Oranları Diğer Öğeler Muhafaza Boyutu Halka Dişli Çapı
Üretim/Döküm 11-13 Düz görev için 50 ton, P-flat için 44 ton 2.31-6.17 DCDL- Evet curvic Ofset 38.1 (MS17X) ve 30 (MS17X EVO) 134x117x13 457


Eksiksiz kütüphane broşürümüze erişmek için, burayı tıklayın.