MS-150™ Tek Arka Tahrik Aksı

Ürün Bulunabilirliği

Latin Amerika

Uygulamalar

CDBS Otobüs ve Yolcu Otobüsü
CDBS Kamyonu
MS-150 tek arka tahrik aksı

Nakliye ve şehir içi teslimat uygulamaları için MS-150 tek arka tahrik aksı, en zorlu işler için tasarlanmıştır. Basit tasarımıyla MS-150, daha düşük bakım ve işletme maliyetlerinde performans sunar. Performansı optimize etmek için üretilen MS-150, 35 ton veya 77.200 lbs brüt kombine ağırlık (GCW) ve 10.5 ton veya 23.000 lbs brüt aks ağırlık değerleri (GAWR) sunar.

Özellikler ve Avantajlar

  • Hafif taşıyıcı tasarımı
  • Yüksek verimlilik ve güç yoğunluğu
  • Quiet Ride® dişlisi
  • Uzun yağ tahliye aralığı
  • Yüksek dayanıklılık ve güvenilirlik
  • Daha fazla çalışma zamanı
  • Daha düşük yakıt tüketimi
  • Daha düşük çevresel etki
  • İsteğe bağlı sürücü kontrollü diferansiyel kilidi (DCDL), kaygan koşullarda çekiş ve patinaj korumasını en üst düzeye çıkarır
  • Rijit diferansiyel kasa, hassas dişli hizalaması ve dayanıklılık sağlar


Eksiksiz kütüphane broşürümüze erişmek için, burayı tıklayın.