MS-120™ Tek Arka Tahrik Aksı

Ürün Bulunabilirliği

Latin Amerika

Uygulamalar

CDBS Kamyonu
tek arka tahrikli aks

Nakliye ve şehir içi teslimat uygulamaları için MS-120 tek arka tahrik aksı, en zorlu işler için tasarlanmıştır. Basit tasarımıyla MS-120, daha düşük bakım ve işletme maliyetlerinde performans sunar. Performansı optimize etmek için üretilen MS-120, 18,1 ton veya 40,000 lbs brüt kombine ağırlık (GCW) ve 6,8 ton veya 15,000 lbs brüt aks ağırlık değerleri (GAWR) sunar.

Özellikler ve Avantajlar

  • Nakliye ve şehir içi teslimat uygulamaları için tasarlanmıştır
  • Solo tek redüksiyon aksı
  • Hafif taşıyıcı tasarımı
  • Yüksek verimlilik ve güç yoğunluğu
  • Quiet Ride® dişlisi
  • Çeşitli tekerlek ucu çözümleri mevcuttur
  • Uzun yağ tahliye aralığı
  • Hipoid-Generoid dişli seçenekleri
  • Yüksek dayanıklılık ve güvenilirlik
  • Daha fazla çalışma zamanı
  • Daha düşük yakıt tüketimi
  • Daha düşük çevresel etki
  • İsteğe bağlı sürücü kontrollü diferansiyel kilit (DCDL), kaygan koşullarda maksimum çekiş ve patinaj koruması sağlar
  • Rijit diferansiyel kasalar, hassas dişli hizalaması ve dayanıklılık sunar
     
Carga dikey sobre o eixo (kg) 6,804
Carga kombinada (kg) 18,144
Reduções disponíveis 3.31, 3.58, 3.73, 3.91, 4.10, 4.30, 4.56, 4.88, 5.13, 5.29, 5.57, 5.86, 6.14, 6.83, 7.17
Semieixo tamanho entalhado yapmak 44.5 mm
Diâmetro do semieixo 41.1 mm
Seção quadrada da carcaça 108 x 97 mm
Espessura da parede da carcaça 11 mm
Distância entre rolamentos do cubo 80 mm
Bitola 1,688 mm
Necessidade'ye uygun
Peso (menos lubrifi cante, freios, cubos e tambores) (kg) 175
Bloqueio do diferencial Opcional
Extremidades Tipo F


Eksiksiz kütüphane broşürümüze erişmek için, burayı tıklayın.