MON-32™ Planet Ön Tahriksiz Aksı

Ürün Bulunabilirliği

Asya Pasifik, Avrupa, Kuzey Amerika, Latin Amerika

Uygulamalar

CDBS Ağır Yük
MON-32 planet aks

MON-32 planet aksları, kerestecilik ve madencilik operasyonlarından havaalanı desteğine, malzeme taşımaya kadar en zorlu karayolu dışı uygulamalarda artan küresel performans ve daha yüksek kapasite talebini karşılamak için tasarlanmış ve üretilmiştir.

Özellikler ve Avantajlar

  • Aşırı karayolu dışı uygulamaları için tasarlanmış ve üretilmiştir
  • Yoğun bir test ve doğrulama süreciyle desteklenir
  • İsteğe bağlı merkezi lastik şişirme sistemleri (CTIS) uyumluluğu
  • Maksimum brüt aks ağırlığı değeri (GAWR) 32.000 lbs.

Videolar:

GAWR Sınıfı Direksiyon-KPI Direksiyon Dönüş Açısı Frenler (İsteğe Bağlı) Tekerlekli Cıvata Dairesi Çapı Muhafaza Muhafaza Kutusu Tekerlek Montaj Mesafesi (WMT) Mafsal Çatalı/Flanşlar Diferansiyel Taşıyıcı Türleri Aks Oranı Kapsamı Tekerlek Ucu Dişli Oranı Tekerlek Ucu Dişli Tipi
32.000 lbs. 65,9" (1674 mm) 45 Derece maks. 16,5" Kampana veya hava diski 335mm (10mm) İmal edilmiş çelik levha 140mm x 165mm kutu 92.9” (2360mm) Yok Yok Yok Yok Yok Tahriksiz


Eksiksiz kütüphane broşürümüze erişmek için, burayı tıklayın.