MOX-E8 Planet Aksı

Ürün Bulunabilirliği

Asya Pasifik, Avrupa, Kuzey Amerika, Latin Amerika

Uygulamalar

CDBS İnşaat ve Altyapı
CDBS Malzeme İşleme
MOX-E8 Planet Aksı

MOX E8 planet aksı, uzun süreli servis ve dayanıklılık için daha fazla tahrik hattı torkunu ve yükleme gereksinimlerini destekleme özelliğiyle ağır hizmet Malzeme Taşıma ve İnşaat uygulamalarının artan taleplerini karşılamak üzere tasarlanmış ve üretilmiştir.

Özellikler ve Avantajlar

  • Modüler tasarım, uygulama esnekliği sağlar
  • Özelleştirilmiş aks muhafazası güç, kapasite ve parça gereksinimlerini karşılayabilir
  • Geniş aks oranı kapsamına sahip planet redüksiyon
  • Standart açık diferansiyel, isteğe bağlı LSD tipi
  • Standart servis ıslak disk freni, isteğe bağlı SAHR park ıslak disk freni
  • Direksiyon silindiri, isteğe bağlı orta konum sensörü ile donatılmıştır
Model İş GAWR Kaldırma kapasitesi Frenler Tekerlek cıvatası daire çapı Aks oranı kapsamı
MOXE8 Teleskopik Taşıyıcı 17.600 lbs.
(7.983 kg)
22.000 lbs'ye kadar.
(9.979 kg)
220 mm ıslak disk
SAHR isteğe bağlı
335 mm
275 mm
11,64 - 28,26

 



Eksiksiz kütüphane broşürümüze erişmek için, burayı tıklayın.