Tedarik Zinciri Sistemleri
Cummins Aktarma Sistemi ve Fren Sistemleri, tedarikçilerimizle iş yapmak için bir dizi elektronik tedarik zinciri sistemi kullanır. Aşağıda temel sistemlere ve tedarik zinciri sistemleri dokümantasyonumuza ilişkin açıklamalar ve bağlantılar yer almaktadır.
iSUPPLIER
iSupplier portalı, tedarikçilerimize Oracle Üretim ortamında gerçek zamanlı görünürlük sağlar. iSupplier portalımıza aşağıdan giriş yapabilirsiniz:
Portal aracılığıyla tedarikçiler siparişleri, sürümleri, makbuzları, operasyonel bilgileri, ve faturaları görebilir. Ayrıca portal, tedarikçilerin Gelişmiş Gönderi Bildirimleri (ASN'ler) oluşturmasına olanak tanıyan etkileşimli özellikler sunar.
Portalın kullanılması için tedarikçileri kaydettireceğiz. Tedarikçi, 'Workflow Mailer'dan kullanıcı kimliği ve şifreleriyle birlikte portala bağlantı içeren bir e-posta alacaktır. İlk kez oturum açtıktan sonra şifrenizi değiştirmeniz istenecektir. Yeni parola, en az altı karakter uzunluğundaki harf ve sayıların bir kombinasyonu olmalı ve yinelenen karakterler içermemelidir. Ayrıca, parolalar 365 günlük bir süre içinde yeniden kullanılamaz ve kullanıcı kimliğiyle aynı olamaz.
İndirilebilir iSupplier Talimatlarımız, siparişleri ve sürümleri görüntülemenize, kabul etmenize ve yazdırmanıza yardımcı olmak için hızlı ve kolay bir yoldur. Diğer portal özelliklerini kullanma hakkında ayrıntılar ve talimatlar, portaldaki hızlı yardım bağlantısında mevcuttur. iSupplier portalının navigasyonu ve kullanımı açıklayıcı olacak şekilde tasarlanmıştır, ancak sorular ortaya çıkarsa lütfen destek için planlayıcınızla veya alıcınızla iletişime geçin.
Ivalua Sistemi
Ivalua Sistemimiz, satın alma tarafından tüm tedarikçi yönetimi, RFQ, tedarik ve lansman faaliyetlerini yürütmek için kullanılır. Siteye erişmek için lütfen aşağıdaki bağlantıya tıklayın:
Destek veya giriş erişimi için lütfen alıcınızla iletişime geçin.
Tedarik Zinciri Sistemleri Dokümantasyonu
Aşağıda, EDI Spesifikasyonlarımız, Etiket Spesifikasyonlarımız (tesise göre) ve uygulamalar için Kullanıcı Belgeleri için bir belge koleksiyonu yer almaktadır.
- Tedarikçi EDI Anketi - Yeni bir tedarikçinin bizimle EDI bağlantısı kurmasının ilk adımı Tedarikçi EDI Anketini tamamlamaktır. Belge içinde ek talimatlar sağlanmıştır. Lütfen bu talimatlara göre doldurun ve teslim edin.
- İş Süreci Kılavuzu (BPG) - Tedarikçi EDI spesifikasyonlarını yorumlamanıza yardımcı olmak için bu belgeyi kullanın.
- 810 v4010 - 810 ERS Dışı Tedarikçiler için Fatura, CVS Bölümü için sürüm 004010
- CVS Bölümü için 830 v4010 - 830 Planlama Sürümü, sürüm 004010
- 850 - CVS Bölümü için 850 Sipariş, sürüm 004010
- 856 v4010 - CVS bölümü için 856 önceden nakliye bildirimi, sürüm 004010
- DELFOR D96A - CVS bölümü için DELFOR planlama sürümü, D96A sürümü
- DESADV D96A - CVS bölümü için DESADV önceden nakliye bildirimi, D96A sürümü
- INVOIC D96A - ERS dışı tedarikçiler için INVOIC faturası, CVS bölümü için D96A sürümü
Ulaşım Yönetim Sistemi
Uber Freight, Ulaşım Yönetim Sistemimizdir (TMS). Kuzey Amerika'da her gün 400'dan fazla gönderi düzenler, koordine eder ve yönetir. Ödeme yaptığımız her gönderi için TMS, hem maliyet hem de servis açısından en uygun nakliye sağlayıcısını seçer. Uber Freight TMS, Cummins Aktarma Sistemi ve Fren Sistemleri tesisleri, malzeme tedarikçileri ve ulaşım servis sağlayıcıları tarafından kullanılmaktadır.
- CDBS TMS'ye Genel Bakış
- CDBS Sevk İrsaliyesi Talep Formu 2024
- CDBS Alıcı Lokasyonları ve Sorumlu Taraflar