Cummins QSK38-M motorlu Römorkör tekneleri - Gana Limanları
Deniz

Gana'da Römorkör Artışı

Alan Haig-Brown tarafından

Gana Limanları ve Liman İdaresi tarafından yakın zamanda yayınlanan bir raporda, "Her iki liman için (Tema ve Takoradi) toplam kargo trafiği, 2016'da 19.459.834 tondan 2017'de 22.086.626 tona çıkarak yüzde 13'lük bir artış kaydetti.  Her iki limandaki kargo trafiği de, 2016'da 944.081 tondan 2017'de 1.249.336 tona yükselerek yüzde 32'lik bir artış kaydetti. Her iki limanın konteyner trafiği 2016'da 942.463 TEU'dan 2017'de 1.009.755 TEU'ya yükselerek yüzde yedilik bir artış kaydetti."

Bu dramatik artışlar liman genişletme projelerini harekete geçirdi. Bu genişlemede önemli olan, 2019 yılı sonuna kadar teslimat için üç yeni gemi yanaşma römorkörü eklenmesidir. Römorkörler şu anda, RAstar 3300 serisi Römorkörlerin tasarımı için Vancouver'dan Robert Allan Ltd. ile sözleşme yapan Türkiye merkezli TOR Şirketler Grubu'ndan sipariştedir.

Cummins QSK38-M motorlu Römorkör tekneleri - Gana LimanlarıYeni römorkörlerin her biri 5.37 metre derinlikte 32.8 ila 12.9 metre olacak. Bir çift Cummins QSK 95 motoru, bir çift Rolls Royce US2555 P30 FP azimut iticiye güç sağlayacaktır. Her biri 1700 RPM'de 3600 BHP (2.685 kW) geliştiren V-16 silindirli, 95 litrelik ana motorlar, Cummins tarafından birkaç yıl önce tanıtıldı ve katamaran mürettebat tekneleri ve hızlı feribotlar gibi yüksek hızlı uygulamalarda kabul görmüş ve gemi römorkörleri için çok uygundur. Tahriklerde nozullarda 2800 m/m çapında pervaneler olacaktır. Güç kombinasyonu, römorkörlere 80 ton veya daha fazla bollard çekme ve 13 knot'a varan hızlar verecek şekilde tasarlanmıştır.

Özel bir yangın pompası motoru, 1800 RPM'de Cummins QSK38-M 1595 BHP (1190 kW) değişken hızı ile Fi-Fi 1 standartlarını karşılamak için gerekli gücü sağlarken aynı zamanda koruyucu bir su spreyi sağlar. Güvertede, bir Rolls Royce hawser vinç gemi çalışması için ileriye monte edilirken, mampaey hızlı tahliye çekme kancası ara sıra çekme işleri için kıça monte edilecektir.

Her römorkörün elektrik gereksinimleri, 1500 RPM 50 Hz'de 170 Kva  kW 136 kWe üreten bir çift Cummins QSB7DM güç jeneratörü ile karşılanacaktır. Bureau Veritas, römorkörleri sınırsız navigasyon ve FiFi1 yangınla mücadele gösterimi için sınıflayacaktır. Yakıt deposu 180.5 metreküp, su 35.8 m3 ve yağlama yağı için 2.2 m3 olacaktır.

Daha fazla bilgi için:

Gana Limanları ve Limanlar Otoritesi
P. O. Kutu 150.Tema.Gana.
Tel: +233 (0) 303 202631-39.
Faks +233 (0) 303 202812
E-posta: [email protected].
Web sitesi: www.ghanaports.gov.gh

Halil Aytaç Bey
Tor Danizcilik
Aydıntepe Mah. , Guzin Sok., No:13
34940, Tuzla, İstanbul, Türkiye
Telefon 0090 216 494 1606'
E-posta: [email protected]

Jennifer McQuilken
Pazarlama İletişimleri, Küresel Deniz ve Petrol ve Gaz
Cummins Inc.
4400 Leeds Ave. Suite 300
Charleston, SC 29405
843-696-9534
E-posta:  [email protected]

İlgili vaka çalışmaları
Deniz Vaka Çalışması

Ödül balıkları rıhtımda ağırlık ve uzunluk ile ölçülür. Neredeyse her zaman onları makaralayan fener boyutunu aşıyorlar. İstisna M/V Chelsea olacaktır ...

Deniz Vaka Çalışması

Yunan yolcu gemisi Cummins ile yeniden güç alıyor.  Su taksisi ile Symi'ye gitmek, Ege Denizi'nde tekne gezisinden daha fazlasıdır. Doğu sah...

Deniz Vaka Çalışması

Zorlu hava koşullarında denize açılmaktan başka seçeneği olmayan mürettebatlar, trol teknelerinin doğal olarak güçlü, son derece becerikli DNA'sına dayalı tasarımına dayanır...