""
Deniz

Denizin Dibinde Hurda Metal Arıyor

Alan Haig-Brown tarafından

Cummins Tekne Referansı #626

Saha temizleme teknesinin profili.

Tipik bir Meksika Körfezi çifte hileli karides trol teknesine benziyor. Ancak 110 ila 28 fit'te çoğu karidesçiden daha büyük olacak. Kız kardeşi Poncho gibi, 2009 yılında teslim edildi (Cummins Hotips#576'e bakın), yeni tekne de sağlam çerçeveleme ve ekstra güçle üretilmiştir. Henüz isimsiz gemi olan Poncho gibi hurda metal, eski lastikler ve diğer hurdalar da devre dışı bırakılan bir petrol kuyusunun sahasında olacak.

1990 yılında ABD Mineral Yönetim Hizmetleri tarafından zorunlu kılınan çalışma, sahanın tipik Körfez karides dişlileri tarafından güvenli bir şekilde trol edilebilecek şekilde temizlenmesini gerektirir. Siteyi bu düzeyde temizlik seviyesine getirmek için gemi sahipleri B & J Martin, tescilli Gorilla Net'lerini® kullanır. Dişli, standart bir trol ağı gücünün beş katı kadar sicimli bir gövde ile açılışta 3/4 inçlik bir kombinasyon kablosu sağlar. Tekne, her biri altı tona varan atıkları geri kazanabilen bu 80 fitlik ağlardan ikisini çeker.

Bu büyüklükteki bir "yakalamayı" yönetmek için çok fazla güç gerekir. Bu çalışma için, tekneye 5.96:1 oranlarıyla Twin Disc #MGX-5321 vitese dönüşen bir çift Cummins K38-M EPA Tier 2 sertifikalı motor güç verir. Yeni tekneye monte edildiği gibi bu mekanik tier 2 motorların her birinin değeri 1800 RPM'de 850 hp'dir. Güverte vinçleri arasında CME Model 2FH-505-038-579 Çift Tamburlu Hidrolik'in yanı sıra CME Model 1A11-100A3-1-00 Single Drum Hidrolik Çapa vinç bulunur.

Joseph Rodriguez tarafından tasarlanan ve Rodriguez Tekne Üreticileri tarafından inşa edilen tekne, 3.000 fit küp tutma kapasitesine sahiptir. Yedi ayrı tankta 30.000 galon yakıt için tankaj sağlanır. Başka bir üç tank 8.000 galon su tutarken, iki tank daha 750 galon yağ tutar.


Daha fazla bilgi:

Bay Jimmy Martin
B & J Martin, Inc.
Telefon: 985 632 2727
Faks: 985 632 4481
Web: www.bjmartininc.com

Bay Joseph Rodriguez
Rodriguez Tekne Üreticileri
14843 Alba Ave.
Kod, AL 36523
Telefon: 251 824 4067
E-posta: [email protected]

Bay Larry Neff
Cummins Mid-South Inc.
1924 E I-65 Rd N
Mobil AL 36617
ABD
Telefon: 251 895 1590
E-posta: [email protected]

İlgili vaka çalışmaları
Deniz Vaka Çalışması

Ödül balıkları rıhtımda ağırlık ve uzunluk ile ölçülür. Neredeyse her zaman onları makaralayan fener boyutunu aşıyorlar. İstisna M/V Chelsea olacaktır ...

Deniz Vaka Çalışması

Yunan yolcu gemisi Cummins ile yeniden güç alıyor.  Su taksisi ile Symi'ye gitmek, Ege Denizi'nde tekne gezisinden daha fazlasıdır. Doğu sah...

Deniz Vaka Çalışması

Zorlu hava koşullarında denize açılmaktan başka seçeneği olmayan mürettebatlar, trol teknelerinin doğal olarak güçlü, son derece becerikli DNA'sına dayalı tasarımına dayanır...