Madagaskar'da süper maden
Madencilik Jeneratörleri

STAMFORD P7 Alternatörler Madagaskar'ın Ambatovy süper madenlerine güç sağlıyor

Güvenilir enerji çözümlerinin ekonomik büyümeyi ve sürdürülebilirliği nasıl desteklediğini keşfedin.
Küresel Güç Teknolojisi Lideri, Cummins Inc. tarafından
STAMFORD P7 alternatörleri, Madagaskar'da önemli bir madencilik ve işleme geliştirmesi olan Ambatovy Projesine güç sağlamada kritik bir rol oynamaktadır.
Yer
Madagaskar
Tarih
2025 Ocak
Ürünler
Dizel KTA50 Serisi

Dünyanın En Büyük Nikel ve Kobalt Madenlerinden Biri için Güvenilir Güç Sunmak

Madagaskar tarihindeki en büyük sermaye yatırımı olan Ambatovy Projesi, $15 milyar madencilik ve işleme geliştirmesi, ülke ekonomisini dönüştürmeye hazır. 27 yıllık tahmini kullanım ömrüne sahip olan proje, yıllık 60.000 ton nikel, 5.600 ton kobalt ve 190.000 ton amonyum sülfat üretim kapasitesine sahiptir ve bunu dünyanın en büyük lateritik nikel madenlerinden biri olarak konumlandırmıştır.

Zorlu ve uzak bir ortamda bulunan proje, sürekli operasyonları desteklemek için sağlam ve güvenilir bir güç çözümüne ihtiyaç duyar. STAMFORD P7 alternatörleri, bu iddialı girişimin zorlu gereksinimlerini karşılayan özel bir jeneratör seti çözümünün bir parçası olarak seçildi.

Projeye genel bakış: Dönüm noktası madencilik geliştirme için birincil güç

Ambatovy Projesi'nin enerji ihtiyaçlarını karşılamak için STAMFORD P7 alternatörleri ile donatılmış 30 jeneratör seti monte edildi ve 37.5 MVA'lık bir kombine sürekli güç sunarak. Cummins KTA50-G3 motorlara sahip bu jeneratör setleri, her biri 18,75 MVA güç sağlayan iki tesisten 24/7 çalışır. Sistem şunları içerir:

  • 15 x C1250 D2R Üniteleri: Birincil güç üretimi için donatılmıştır.
  • Step-Up Transformatörler: Enerji teslimatlarını optimize etmek için 15 ünite (0.4 kV/11 kV)
  • Gelişmiş Kontrol Sistemleri: Verimli çalışma için Dijital Yönetim Kontrolü (DMC300s) ve MV şalterli konteynerli MV hücreleri.

Çok yönlülüğü ve dayanıklılığıyla bilinen STAMFORD P7 alternatörleri, madenin zorlu çalışma koşullarında güvenilir güç sağlamak için çok önemliydi. 910 ila 2.750 kVA arasında değerlere sahip olan P7 alternatörleri, daha fazla verimlilik için Kalıcı Mıknatıs Jeneratörü (PMG) teknolojisine ve aşırı nötr akımları en aza indirmek için 2/3 adım sargılara sahiptir.

Güvenilirlik ve uzun vadeli değer

Başlangıçta kiralık özellikler için tasarlanmış olsa da, jeneratör setlerinin sağlam yapısı ve güvenilir performansı, müşterinin bunları doğrudan satın almasına neden oldu. Bu karar, STAMFORD P7 alternatörlerinin dayanıklılığından ve proje boyunca sağlanan olağanüstü destekten etkilenmiştir.

Jeneratör setlerinin güvenilirliği, STAMFORD ile birleştiğinde | AvK'nın teknik uzmanlığı ve zamanında teslimat taahhüdü, Ambatovy Projesinin güç ihtiyaçlarının gecikmeden karşılanmasını sağladı. Sistemin tasarımı, Dünya Bankası'nın koruma yönergelerine uygun olarak çevresel sürdürülebilirliği de ifade etti.

Ekonomik büyümeyi ve sürdürülebilirliği güçlendirmek

Ambatovy Projesi, operasyonel etkisinin ötesinde Madagaskar'ın yerel ekonomisine önemli bir katkı sağlamaktadır. Sadece inşaat aşamasında yaklaşık 12.000 işçi istihdam edilen proje, küçük ve orta ölçekli yerel işletmeleri teknik eğitim programları aracılığıyla destekledi. 200'den fazla kamu duruşması dahil olmak üzere kapsamlı topluluk katılımı, projenin sosyal ve çevresel kaygıları sorumlu bir şekilde ele almasını sağladı.

 

STAMFORD hakkında daha fazla bilgi edinin | Avk

STAMFORD P7 alternatörleri, dünyanın en iddialı madencilik projelerinden birine güç sağlamak için gereken güvenilirliği ve dayanıklılığı sağlar.

Ambatovy Proje Ekibi
İlgili vaka çalışmaları
Madencilik Jeneratörleri Vaka Çalışması

Arken Jeneratör, STAMFORD ile işbirliği içinde | AvK, Türkiye'deki Ermaden Kömür Madeninde kritik operasyonlara güç sağlar.