Kaynağı:
- 14 x Cummins C2250D5E yüksek voltajlı dizel jeneratör setleri
- Tedarik, kurulum, test ve kabul
Büyük bir Çin Radyo ve Televizyon veri merkezinde sıfır kesinti süresini destekle
Çin'in kuzeybatı Ningxia eyaletindeki Zhongwei şehri, ülkenin veri ve bulut bilgi işlem merkezine hızla gelişiyor. Çin hükümetinin "Doğu-Batı Veri Projesi"nin yönlendirdiği birçok teknoloji şirketi, yeni nesil enerji açısından verimli veri merkezleri oluşturmak için Ningxia'nın serin iklimi ve zengin yenilenebilir enerji kaynaklarından yararlanmaya yöneliktir.
Bu ulusal girişimin bir parçası olarak Çin Radyo ve Televizyon Grubu (CRTG), Cummins Power Generation ve yetkili distribütörlerini, ilk ulusal büyük ölçekli veri merkezi kümesinin 1. fazı için son derece güvenilir bir yedek güç çözümü inşa etmek üzere görevlendirdi. 10 milyardan fazla Çin renminbi (RMB) toplam planlı yatırımla desteklenen bitmiş kompleks, Zhongwei Endüstri Parkı'nın Batı Bulut Üssü'nde dokuz veri merkezi etrafında dönecektir. Küme, CRTG'nin iç işi ve ülke çapındaki kurumlar için devasa colocation, depolama ve bulut hizmetleri için bilgi işlem gücü sağlamak için planlı 12.096 yüksek güçlü sunucu rafı barındıracak.
CRTG, Cummins'i, 27.780 m2'lik bir sahada iki ilk veri merkezinden oluşan bu ilk faz için yeni yedek gücü sunmaya başladı. 2.016 8kW sunucu raflarına ev sahipliği yapabilen ve çok sayıda yardımcı tesis tarafından desteklenen merkezler, büyük, akıllı bir bilgi işlem merkezi için esnek ölçeklenebilirlik sunmak zorunda kaldı. Faz 1, 2023'in başında ve Faz 2'de 2025'te başladı.
Cummins, N+1 yedek sistem mimarisi geliştirerek özete cevap verdi. Bu konfigürasyon, ihtiyaç duyulan minimum sayıdan daha fazla ek jeneratör seti (+1) kullanır ve günümüzün veri merkezlerindeki güç kullanılabilirliğini ve bakım pencerelerini optimize etmek için sık sık kullanılır.
"CRTG'ye Zhongwei operasyonlarının Faz 1 için kritik güç sürekliliği sağladığı için çok mutluyuz. Grupla yaptığımız başarılı ortaklığın Cummins ürünlerinin Çin'in medya sektöründeki görünürlüğünü artıracağından ve böylece gelecekteki satış genişlemesini teşvik edeceğinden eminiz."
Chris Hao
Upstream Etki Yöneticisi
Genset Satış, Çin
Cummins, bu N+1 yedek konfigürasyona ulaşmak için, bağımsız güç kaynağı devrelerine sahip iki 110 kV trafo merkezini temel alan iki paralel çalışma sistemi inşa etti. Toplam 14 Cummins C2250D5E 10 kV yüksek voltajlı dizel jeneratörler tedarik edildi ve her grup her dağıtım sistemi için yedek güç sağlamak üzere atanmış yedili iki gruba ayrıldı. Konfigürasyon, bir grup başarısız olursa, diğerinin yükü alabilmesini sağladı.
Cummins C2250D5E jeneratör setlerinin seçimi, Doğu-Batı Veri projesini ilerleten düşük karbonlu etoslarla uyumlu. Her biri Cummins Chongqing Motor Fabrikası'nda üretilen yakıt tasarruflu bir Cummins QSK50 motoruyla, emisyonları en aza indirmek ve performansı en üst düzeye çıkarmak için EPA Tier 2 ve Çin Ulusal Emisyon Standardı III (CSIII) ile uyumludur.
Cummins ekipleri, jeneratör setlerini programa göre monte etmek için gereken tüm teknik desteği sağladı. Teknisyenleri daha sonra test ve devreye alma uygulayarak 2024 son teslim tarihine kadar çalışır durumda olmalarına yardımcı oldu.
Ne: Paralelleme ve koruma için yerleşik otonom mikroişlemci tabanlı PowerCommand® Kontrolüne sahip 13.8kV AC jeneratör setlerinde dört 1250 kW...