""
Deniz

Penguin ve Cummins Doğru Başardı

Alan Haig-Brown tarafından

Cummins Tekne Referansı #571

Penguen yakın zamanda Gövde No. 162'u teslim etti. Fotoğraf Penguin'in izniyle.

Modern bir alüminyum mürettebat teknesinin tasarımı ve inşası birçok insanı ve dikkatli planlamayı içerir. Singapur'daki Penguin Marine'de 36 metrelik mürettebat teknelerinin 17 gemisi, tedarikçi ekibinin önemli üyeleriyle yakın çalışmadaki başarılarını gösteriyor.

Penguen'in beklentileriyle koordineli olarak, Cummins Satış ve Servis Singapur'daki insanlar, tekne gereksinimlerini uygun güç çözümleriyle karşılamak için ayrıntılı bir prosedüre sahiptir. Pazarlama Müdürü Andy Wong tarafından satışın onaylanması sürecin başlangıcıdır. 36 metrelik teknenin bir numarası yapılmış olsa da, küçük değişikliklerin bile doğru şekilde ele alınmasını sağlamak için prosedür biçimi takip edilir. Müşteri Mühendis Yöneticisi Tan Chin Beng'in yönetiminde, Proje Ekibi, Destek Ekibi ve Uygulama Ekibi, her gereksinimin uygun çözümle karşılanmasını sağlamak için bir dizi toplantı yürütmektedir. Müşteriyle yapılan toplantılar, bu durumda Penguen, motor tedarikindeki önemli noktalarda gerçekleşir.


Penguenin Tasarım Müdürü Bi Wei Bo, Cummins Satış Temsilcisi Andy Wong ve Cummins Proje Mühendisi Chan Yijing. FotoğrafAlan Haig-Brown.

Destek Ekibi, sınıflandırma gereksinimlerini karşılamak için hem ana hem de yardımcı motorlar için gerekli tüm sertifikaların yerinde olmasını sağlar. Soğutmadan kontrol panellerine kadar isteğe bağlı bileşenler, müşterilerin gereksinimlerini karşılamak için seçilir ve motorlar teslimattan önce mağazada test edilir. Motorların teslim edileceği zamana kadar, genellikle motorların her yönünü belgeleyen elektronik bir dosyayla eşleşen üç inçlik bir kağıt dosyası vardır.


Deri kaplı gösterge paneli ile kıç kontrolleri. Fotoğraf Penguin'in izniyle.

Proje Mühendisi Chan Yijing bu noktaya kadar olan süreçte aktifti ve motorlar teslim edildikten sonra, penguenin Tasarım Müdürü Bi Wei Bo ve motorların montajı ve montajı konusunda tersane ekibiyle yakın bir şekilde çalışıyor. 36 metrelik mürettebat teknelerinin en son teslim edilenleri, her biri 2.93:1 indirgeyen Twin Disc 6690 vitesten 1.1 metrelik propları döndüren 1900 RPM'de 1350 HP sağlayan üç Cummins KTA38 motoruyla desteklenmektedir. Yardımcılar bir çift Cummins 6B destekli jeneratörlerdir.

Bu gemi ayrıca işçiler için 70 sahibi tarafından belirtilen uçak tarzı koltuklara sahiptir. Bi Wei Bo, "Bu iyi kanıtlanmış bir gemidir," diye açıklıyor, "Sahiplerin gerektirdiği şekilde düzen değişiklikleri yapıyoruz, ancak mühendislik aynı."


Daha fazla bilgi:

Penguen Tersaneleri Uluslararası Pte. Ltd.
18 Tuas Havzası Bağlantısı
Singapur 638784
Telefon: 65 6862 8322
E-posta: [email protected]
Web: www.penguin.com.sg

Chan Yijing (Ms)
Proje Mühendisi
Cummins Satış ve Servis Singapur Pte. Ltd.
H/P: 65 9115 9962
Doğrudan: 65 6661 3549
E-posta: [email protected]
Web: www.cummins.com

İlgili vaka çalışmaları
Deniz Vaka Çalışması

Ödül balıkları rıhtımda ağırlık ve uzunluk ile ölçülür. Neredeyse her zaman onları makaralayan fener boyutunu aşıyorlar. İstisna M/V Chelsea olacaktır ...

Deniz Vaka Çalışması

Yunan yolcu gemisi Cummins ile yeniden güç alıyor.  Su taksisi ile Symi'ye gitmek, Ege Denizi'nde tekne gezisinden daha fazlasıdır. Doğu sah...

Deniz Vaka Çalışması

Zorlu hava koşullarında denize açılmaktan başka seçeneği olmayan mürettebatlar, trol teknelerinin doğal olarak güçlü, son derece becerikli DNA'sına dayalı tasarımına dayanır...