Cummins Tekne Referansı

Gujarat Denizcilik Kurulu (GMB), 1982 yılındaki başlangıcından bu yana, Hindistan'ın batı kıyısındaki eyaletin 1600 km'lik kıyı şeridi boyunca küçük karakolların çabalarını yönetmek ve koordine etmekle görevlendirilmiştir. Şu anda hem özel hem de kamu fonlarını içeren 41 liman bulunmaktadır.

GMB'nin görevi, gerekli karayolu ve demiryolu bağlantılarının yanı sıra yeni limanların entegre gelişimini planlamayı içerir. Yönetim Kurulu, liman operasyonlarını desteklemek için bir dizi tekneye de sahip. Bu yıl, hindistan'ın Gujarat kentindeki Bharuch'daki Shoft Tersanesi'nden römorkör GMB 3'un teslimatını aldılar. (http://www.shoft.in) 16 ve 10 yolculuk bir mürettebat için konaklama olanağına sahip tekne, Win Marine Consultancy Services tarafından tasarlanmıştır.

Shoft Tersanesi'nin 248 Numaralı Bahçesi olarak inşa edilen 33 by 10.5 metrelik römorkör, bu yılın 23 Ağustos'unda, tekne döşemesinin ardından bir yıl içinde teslim edildi. Her biri 1800 HP'de 2000 HP sunan iki Cummins QSK60-M dizel ile desteklenmektedir. Tahrik, bir çift Azymuthing Schottel Tahrik Sistemi Z-SRP 1012FP tahrikten geçer. Bu kombinasyon, büyük römorköre %85 MCR'de 41 tonluk bir bollard çekme sağlar. 16 silindirli 60 litrelik motorlar Cummins Hindistan tarafından tedarik edildi.
GMB 3, Kirloskar tarafından üretilen bir adet 60 kw'lık iki 150 kW jeneratör seti ile donatılmıştır.437 GRT römorkör, Hindistan Nakliye Kaydı ile +SUL TUG +IY olarak sınıflandırılmıştır.
Shoft Tersanesi'nin nezaketi ile fotoğraflar
Daha fazla bilgi için lütfen aşağıdakilerle iletişime geçin:
Girish Uttamchandani
İş Lideri - Tersane
Cummins Hindistan Ltd
Mobil: 91 99 2295 6359
Ofis: 91 20 3023 3716 | Uzatma: 3716
E-posta: [email protected]
Shoft Tersanesi Özel Ltd
Kaladhra, Dahej Yolu Dışında
Bharuch, Gujarat, Hindistan
Tel: 91 2641 255283.
Faks: 91 2641 255247
E-posta: [email protected]
Yönetim ofisi: A.A.365 arsası,
Yol No. 26, Wagle Indtl Est,
Thane, Hindistan-400604
Tel: 91 22 258 00116 | 30112,
Faks: 91 22-2580 0108
DENİz DANIŞMANLIĞI HİzMETLerİ KAZANIN
C-1, Ville Royale Prince Apartments,
Siripuram, Visakhapatnam-530 003
Ödül balıkları rıhtımda ağırlık ve uzunluk ile ölçülür. Neredeyse her zaman onları makaralayan fener boyutunu aşıyorlar. İstisna M/V Chelsea olacaktır ...
Yunan yolcu gemisi Cummins ile yeniden güç alıyor. Su taksisi ile Symi'ye gitmek, Ege Denizi'nde tekne gezisinden daha fazlasıdır. Doğu sah...
Zorlu hava koşullarında denize açılmaktan başka seçeneği olmayan mürettebatlar, trol teknelerinin doğal olarak güçlü, son derece becerikli DNA'sına dayalı tasarımına dayanır...