Cummins Tekne Referansı #625

Taylandlı Marsun Co. Ltd., kaliteli yüksek hızlı devriye tekneleri ve mürettebat tekneleri için bir üne sahiptir. Şirket içinde tasarlanmış 36 metrelik mürettebat teknelerinden bir dizi ürettikten sonra, bu yılın başlarında 40 metrelik bir model piyasaya sundular.
Şubat ayında teslim edilen Uniexpress 18, sahibi Uniwise Offshore Ltd. için Tayland Körfezi'nde hizmete girdi ve petrol kulelerine 70 işçiye kadar taşıma yaptı. Personele ek olarak tekne, güverteden sonraki 120 metrekarede 50 tona kadar yük taşıyabilir. 50.000 litre yakıt ve 20.000 litre su için tankaj sağlanır.
40 metrelik mürettebat teknesi için tahrik, Marsun'un 36 metrelik modeliyle aynıdır. Bu, her biri 1950 RPM'de 1350 BHP sağlayan üç Cummins KTA38-M2 dizel tarafından sağlanır. Motorlar, 1:2.47 oranlı İkiz disk MGX-6690SC dişlileri aracılığıyla 1050 mm çapında Ni-Al-Bronz pervaneleri çevirir.

Bu güç paketi, tekneyi 18 knot seyir hızıyla yüklü 30 ton dwt'de 23 knot'a itti. İlginç bir şekilde 40 metre uzunluğunda ve 7,6 metre genişliğindeki gövde, deniz denemelerinde 3,6 metre derinliğindeki teknenin 36 metrelik versiyonundan daha fazla hız elde etti.
Bir çift 80 kw jeneratör seti tarafından sağlanan elektrik gücüne sahip Uniexpress 18'da on kişilik bir mürettebat için konaklama olanağı sağlanmaktadır.
Daha fazla bilgi için:
Bay Sompope Chokchaiyakool
Marsun Co. Ltd.
413 Moo 4 Soi Sitthichai,
Tai Ban Rd.
Amphur Muang,
Samutprakarn 10280 Tayland
Telefon: 66 2 1738942
E-posta: [email protected]
Web: www.marsun.th.com
Tek Yönlü Offshore Ltd.
25 Alma Link Binası,
11/F Soi Chitlom, Phloenchit Rd.
Lumphini, Pathumwan,
Bangkok 10330, Tayland
Telefon: 66 2 254 8400
Web: www.unithai.com/new/about_us.html
Ödül balıkları rıhtımda ağırlık ve uzunluk ile ölçülür. Neredeyse her zaman onları makaralayan fener boyutunu aşıyorlar. İstisna M/V Chelsea olacaktır ...
Yunan yolcu gemisi Cummins ile yeniden güç alıyor. Su taksisi ile Symi'ye gitmek, Ege Denizi'nde tekne gezisinden daha fazlasıdır. Doğu sah...
Zorlu hava koşullarında denize açılmaktan başka seçeneği olmayan mürettebatlar, trol teknelerinin doğal olarak güçlü, son derece becerikli DNA'sına dayalı tasarımına dayanır...