Cummins Tekne Referansı 784

2016 Nisan'ın ortalarında, Hindistan Donanması'nın kepçe dredger'i Dredger-1, kapsamlı bir yıllık garanti incelemesinin ardından doğum tersanesini terk etmeye hazırlanıyordu. Tebma Tersaneleri Ltd., Kıdemli Başkan Yardımcısı M. Balasubramaniam, 44.15 ila 12.2 metrelik teknenin rıhtımlar ve liman kurulumları ve nehir ya da belirli alanların derinleştirmesinin gerekli olduğu diğer yerlerde hassas derinleştirme gereksinimlerini karşılayacak şekilde tasarlandığını açıkladı. Teknede, Titagarth Wagons tarafından sağlanan 320 HP Cummins-855 motorlu ileriye monteli bir vinç vardır. Vincin 15,2 metrelik patlaması, 12 metre çalışma yarıçapı ve 46 derecelik bom açısında 10,5 ton kaldırma kapasitesine sahiptir. Vincin kepçesi, 4,5 ton dredge malzemeyi tutmak için 3 metreküp kapasiteye sahiptir. Vinç, on metre derinliğe kadar damlama kapasitesine sahiptir.
Vinç, drelenmiş malzemeyi 300 metreküp kapasiteli (500 ton) geminin haznesine aktarır. Haznedeki dredged malzeme, hidrolik koçlar ve makaralar üzerindeki zincirler tarafından kontrol edilen sekiz huni kapısı seti aracılığıyla açık denize atılır. Dredger için ana tahrik, her biri 1800 RPM'de 1000 HP üreten bir çift Cummins KTA38-M motordur. Bu motorlar Hindistan'da üretilmiştir ve Hindistan Donanması'nın yerli tedarikçileri destekleme politikasını karşılar. Cummins India Ltd. (CIL), 1962 yılında Pune'da kuruldu. Bugün CIL, 15 kVA ila 2000 kVA aralığındaki ve Güç Üretimi, Endüstriyel ve Otomotiv Pazarlarına hizmet veren değer paketleri ile Hindistan'ın önde gelen dizel motor üreticisidir. CIL'in ürünleri arasında 65 HP ila 3.500 HP aralığında dizel ve doğal gazlı motorlar bulunur. Yılda 35.000'den fazla motor ve jeneratör seti üretmektedir ve Hindistan'ın en büyük mühendislik ürünleri ihracatçıları arasında yer almaktadır.
Bir yıllık garanti incelemesi tamamlandıktan sonra, Dredger-1, Tebma Tersanesi'nden ayrıldı ve Mumbai Deniz Tersanesi'nde Hindistan Donanması ile görevlerine devam edecek.
Fotoğraf, Tebma Tersaneleri'nin nezaketidir.
Daha fazla bilgi için:
M. Balasubramaniam
Kıdemli Başkan Yardımcısı (SB-C)
Tebma Tersaneleri Ltd.
11 Kat, MT Rajen'in Özellikleri
40, Bazulla Yolu
T Nagar, Chennai, 600 017
Telefon: +91 44 2834 9415
Mobil: +91 98400 71760
E-posta: [email protected]
Rajesh K Yadav
Üst Düzey Yönetici -Pazarlama ve Satış (Deniz)
Endüstriyel Motor İş Birimi
Cummins Hindistan
Hindistan Ofis Kampüsü, Anket No.21
Balewadi, Pune – 411045
Telefon: +91 20-67068715
Faks: +91 20 2538 1591
Mobil: +91 735001 1959
E-posta: [email protected]
Ödül balıkları rıhtımda ağırlık ve uzunluk ile ölçülür. Neredeyse her zaman onları makaralayan fener boyutunu aşıyorlar. İstisna M/V Chelsea olacaktır ...
Yunan yolcu gemisi Cummins ile yeniden güç alıyor. Su taksisi ile Symi'ye gitmek, Ege Denizi'nde tekne gezisinden daha fazlasıdır. Doğu sah...
Zorlu hava koşullarında denize açılmaktan başka seçeneği olmayan mürettebatlar, trol teknelerinin doğal olarak güçlü, son derece becerikli DNA'sına dayalı tasarımına dayanır...