""
Deniz

Gemi Yakıt İkmalinde Üç ATB'den Birincisi

Alan Haig-Brown tarafından

Cummins Tekne Referansı #829

Assateague, Orange, Teksas'ta inşaatçı Conrad Industries'in yanında yer almaktadır. JAK 700 akrebi öne doğru görünür.

 

Vane Kardeşler Şirket, son otuz yılda muhteşem bir büyüme geçirdi. Firma, filoyu yeni inşaatlarla genişletmeye devam ediyor. Bu Şubat ayında deniz taşımacılığı şirketi, Orange, Teksas'taki Conrad Orange Tersanesi'nden üç yeni ATB römorköründen ilkini teslim aldı. İlk tekne, Maryland ve Virginia'da bulunan bir bariyer adası olarak adlandırılan Assateague'dir. Diğer iki tekne, Virginia sahilindeki bir bariyer adası için isimlendirilen Chincoteague ve Virginia kıyı kasabası olarak adlandırılan Wachapreague olacak.

 

League City, Teksas'ta bulunan Castleman Maritimje'den Greg Castleman tarafından tasarlanan her biri 110 fit ile 38 fit römorkör, Bristol Harbor Group tarafından tasarlanan ve Amelia, Louisiana Conrad Industries tarafından inşa edilen 80.000 namlulu bir mavna ile eşleşiyor. Bu mavnalar 405 fit ile 74 fit ölçüyor.

Her ATB ünitesinde bir Beacon-Finland JAK 700 römorkör/barge bağlantı sistemi kullanılır. Mavnalara mürettebat erişimi, Schoelhorn-Albrecht özel bir gangway tarafından kolaylaştırılır. Gulfport MS'in Kıyı Deniz Ekipmanları römorkörlerde güverte kapsatanları tedarik ediyor.


Reintjes WAF 873 indirgeme dişlisi ile Her Cummins QSK60-M, Assateague'nin iki 2200 beygir gücünden biridir.

 

Her biri 2.200 HP olarak derecelendirilen bir çift Cummins QSK60M, Tier 3 motor tahrik gücü sağlamaktadır. 7.087:1 indirgeme ile Reintjes WAF 873 dişlileriyle birleştirilir ve 9.5 inç şaftlara monte edilmiş 102 inç 4 bıçaklı bronz pervaneleri çevirirler. İki Cummins QSB7-DM destekli 125 kW jeneratör, Cummins destekli 60 kW acil durum jeneratörü ile her tekne için elektrik gücü sağlar.

 

Römorkörler on mürettebat üyesine kadar konaklama olanağına sahip olacak. Cummins motorlu tekneler ABS-A1 TUG, AMS, ABCU sınıflandırılacaktır.

Fotoğraflar Vane Bros'un nezaketi ile.

 

Daha fazla bilgi için:

 

Blaise Willig
İletişim Müdürü
Vane Brothers Şirketi
2100 Frankfurst Bulvarı
Baltimore, MD 21226
Telefon: 410 735 8140
E-posta: [email protected]

Conrad Orange Tersanesi
710 Pazar St.
Turuncu, TX 77630
Telefon: 409 883 6666

Richard Sutton
Deniz Bölgesi Müdürü, Cummins Doğu
Cummins Satış ve Servis
1907 Park 100 Sürüş
Glen Burnie, MD 21061
Telefon: 410 762 1419
Hücre: 443 690 2986
E-posta: [email protected]

İlgili vaka çalışmaları
Deniz Vaka Çalışması

Ödül balıkları rıhtımda ağırlık ve uzunluk ile ölçülür. Neredeyse her zaman onları makaralayan fener boyutunu aşıyorlar. İstisna M/V Chelsea olacaktır ...

Deniz Vaka Çalışması

Yunan yolcu gemisi Cummins ile yeniden güç alıyor.  Su taksisi ile Symi'ye gitmek, Ege Denizi'nde tekne gezisinden daha fazlasıdır. Doğu sah...

Deniz Vaka Çalışması

Zorlu hava koşullarında denize açılmaktan başka seçeneği olmayan mürettebatlar, trol teknelerinin doğal olarak güçlü, son derece becerikli DNA'sına dayalı tasarımına dayanır...