20 metre aralığındaki iş teknelerinin özel bir yanı var. Boyutları, çoğu hava koşulunun üstesinden gelme becerisi verirken, çekmeden itmeye ve demirlemeden sürmeye varan birçok işte onlara çok yönlülük sağlar. İyi tasarım ve yeterli güç ile on deniz milini aşan hızlarda kolayca çalışabilirler.
Hollanda'daki Van Wijngaarden Deniz Hizmetleri BV'nin filosunda böyle bir tekne var ve bir müşterinin ihtiyaç duyulabileceği çoğu işi halletmek için onu giydirdi. M/V Gouwestroom, Scheepswerf Jac tarafından 1998 yılında 3210 yarda olarak inşa edilmiştir. Hardinxveld-G'den (NLD) Breejen ve Zoon B.V. 2019 yılında sahipleri onu bir yeniden güçle güncelledi. Eski GM 16V92TA çifti çıkarıldı ve her biri 1800 RPM'de 750 HP (551 kW) sağlayan bir çift yeni elektronik kontrollü Cummins QSK19 motorla değiştirildi. Yeni motorlar, 5.04:1 indirgeme ile MG5202 tipi ikiz diske dönüşür. Kort Nozullarında 1500 m/m sabit adımlı pervaneleri çevirirler.

80 GRT (24 NT) teknesi, 2,58 metre kalıp derinliğine sahip 20,7 x 6,5 metredir. Sahipleri ona 8.6 metre uzatmada 1.7 ton kapasiteli hidrolik vinç takmış. Tek tamburlu çekme vinç, 300 metre .32 m/m kablo taşır. Kıç silindiri, 25 ton çekme kancası, bir capstan ve itme yayı vardır. Gerekirse pulluklu bir A çerçevesi takılabilir. Ay havuzu deniz altı çalışmalarını kolaylaştırır.
Römorkör, sınırsız navigasyon için BV ve kıyıdan 200 mile kadar olan operasyonlar için NSI sınıfıdır. Tam bir elektronik navigasyon yardımcıları paketi ve 35 metreküp yakıt tankları ile bu makine, çok yönlü 20 metrelik römorkörün tanımını özetler.

QSK 19 Motor Özellik Sayfasını İndir
Wijngaarden Deniz Hizmetleri'ne karşı M/V Gouwestroom'un fotoğrafları ve çizimi.
Daha fazla bilgi:
v. Wijngaarden Deniz Hizmetleri
Buitenweistraat 15
M.Ö . 3372 Hardinxveld-Giessendam
Hollanda
T: +31 (0) 184 490 244
E: [email protected]
Ödül balıkları rıhtımda ağırlık ve uzunluk ile ölçülür. Neredeyse her zaman onları makaralayan fener boyutunu aşıyorlar. İstisna M/V Chelsea olacaktır ...
Yunan yolcu gemisi Cummins ile yeniden güç alıyor. Su taksisi ile Symi'ye gitmek, Ege Denizi'nde tekne gezisinden daha fazlasıdır. Doğu sah...
Zorlu hava koşullarında denize açılmaktan başka seçeneği olmayan mürettebatlar, trol teknelerinin doğal olarak güçlü, son derece becerikli DNA'sına dayalı tasarımına dayanır...