Cummins Tekne Referansı #578

Dünyanın limanlarında ve nehir haliçlerinde herhangi bir zaman geçiren insanlar, navigasyon kanallarında yeterli derinlikleri korumak için çalışan bir kesici emme dredgesi görmeye aşinadır. Tipik olarak bu emme dredgeleri, dredgate'i kullanılabileceğini veya başka bir yere kamyonla taşınabileceği bir kıyı alanına götüren uzun bir boru göbekli ile kıyıya bağlanacaktır. IHC Merwede, emme dredgerleri ile kullanmak için bu sisteme bir ek sunmaktadır.
Güçlendirici istasyonlarında, dredged malzemeyi yalnızca ana dredge pompasının kullanımıyla elde edilebilecekten çok daha uzağa itebilen güçlü bir Cummins destekli pompa bulunur. Bu, boru miktarını ve emme dredgesinin çalışabileceği aralığı önemli ölçüde artırır. Dredged malzeme boru hattı ile transfer edildiğinden, geleneksel bir dredge ve mavnalara kıyasla zaman ve maliyet açısından önemli tasarruflar vardır.
Şantiyeye bağlı olarak, güçlendirme pompası, tarama işlemine optimum avantaj sağlamak için karada veya suda bulunabilir. Bir örnek olarak, bir Çinli dredger için bir güçlendirici istasyonunun eklenmesi, deşarj borusunun izin verilen uzunluğunu 7.000 metreden 11.500 metreye yükseltti.

IHC Merwede, bu güçlendirici istasyonların gerektirdiği güç talepleri ve güvenilirlik nedeniyle, 1641 kW (2.200 HP) pompa gücü üreten bir Cummins QSK60-M dizel seçti.
Daha fazla bilgi için:
Sjoerd Spronck
Reklam ve Promosyon
İskandinavya ve Benelux
Cummins Holland B.V.
Olivijn 800
3316 KH Dordrecht
Hollanda
Tel: 31 78 6530 927
Faks: 31 78 6176 579
E-posta: [email protected]
Web: www.cummins.com | www.cummins.nl
Ödül balıkları rıhtımda ağırlık ve uzunluk ile ölçülür. Neredeyse her zaman onları makaralayan fener boyutunu aşıyorlar. İstisna M/V Chelsea olacaktır ...
Yunan yolcu gemisi Cummins ile yeniden güç alıyor. Su taksisi ile Symi'ye gitmek, Ege Denizi'nde tekne gezisinden daha fazlasıdır. Doğu sah...
Zorlu hava koşullarında denize açılmaktan başka seçeneği olmayan mürettebatlar, trol teknelerinin doğal olarak güçlü, son derece becerikli DNA'sına dayalı tasarımına dayanır...