""
Deniz

Incat Crowther Personel Taşıma Teknesi için Cummins Gücü

Alan Haig-Brown tarafından

Cummins Tekne Referansı #698

Swissco Cheetah, Cheoy Lee'nin Zuhai tersanesi fotoğrafından Cheoy Lee Tersanesi'nden teslim edildi.

Hong Kong Merkezli Cheoy Lee Tersanesi kısa süre önce Zuhai Çin'deki tersanelerinden 36 ila 7.6 metrelik iki mürettebat teknesinin ilkini teslim etti. Incat Crowther tarafından tasarlanan Swissco Cheetah'ın kırmızı tek gövdeli gövdesi, 94 metrekarelik güvertesinde 50 ton yük kapasitesine sahiptir. ABS sınıfına göre üretilen teknenin deposu 57.400 litre yakıt ve 21.250 litre tatlı su içerir. Altı kabinde on mürettebat için konaklama ve 70 yolcuya kadar oturma olanağı sağlanmaktadır. Güverte kabinindeki ön kapılar, personeli pruvadan aktarma seçeneğine izin verir.


Cheoy Lee Tersanesi'nin özel Bir Incat Crowther tasarım fotoğrafı.

Cummins Hong Kong şubesi, Swissco Cheetah'a güç sağlayan üç Cummins KTA38-M3 HD motor sağladı. Her motor, 1900 RPM'de 1007 kW (1350 bhp) ile Twin Disc indirgeme dişlileri aracılığıyla sabit adımlı pervaneler sunar. Bu, tekneye 24 knot servis hızı ve 27 knot'lık en yüksek hız sağlar.

Incat Crowther bilgileri, Cheoy Lee tarafından inşa edilen bu tasarımın ilki olsa da, tasarımcı ve inşaatçılar arasında devam eden güçlü bir ilişki olduğuna dikkat çekiyor. Bir kardeş tekne bu yılın sonlarında teslim edilecek. Mayıs ayının sonunda Swissco Cheetah, singapur'da ilk görevine hazırlanıyor. Cummins Satış ve Servis Singapore Pte Ltd, pazar sonrası destek sağlayacaktır.


Daha fazla bilgi için:

Sean Lynas
Direktör - Bölgesel Motor Satışları (NE/SE Asya)
Cummins Singapur
8 Tanjong Penjuru
Singapur
Telefon: 65 6661 8283
Mobil: 65 9 66 55 851
E-posta: [email protected]

Yin Nin Mou
Şube Müdürü
Cummins Hong Kong
Lok Tung Caddesi, Lok Tsuen'de,
Fanling, Hong Kong
Telefon: 852 2606 5678
Faks: 852 2687 3552
E-posta: [email protected]

İlgili vaka çalışmaları
Deniz Vaka Çalışması

Ödül balıkları rıhtımda ağırlık ve uzunluk ile ölçülür. Neredeyse her zaman onları makaralayan fener boyutunu aşıyorlar. İstisna M/V Chelsea olacaktır ...

Deniz Vaka Çalışması

Yunan yolcu gemisi Cummins ile yeniden güç alıyor.  Su taksisi ile Symi'ye gitmek, Ege Denizi'nde tekne gezisinden daha fazlasıdır. Doğu sah...

Deniz Vaka Çalışması

Zorlu hava koşullarında denize açılmaktan başka seçeneği olmayan mürettebatlar, trol teknelerinin doğal olarak güçlü, son derece becerikli DNA'sına dayalı tasarımına dayanır...