""
Deniz

Hırslı Brazilya Tersanesi

Alan Haig-Brown tarafından

Cummins Tekne Referansı #644

Navemar XIV, Salvador'un yanında.

Fernando Santos Mata Virgen iki kart taşıyor. Her iki kart da onu Salvador Brezilya'daki Corema Tersanesi'nde, diğeri Navemar Towing için Müdür olarak gösteriyor. Römorkör filosunu yakın zamanda sattığını açıklayan 70 yaşındaki yönetmen, deniz mimarı Marcos de Parahyba Campos ile corema'daki binada birleşiyor ve deniz desteği için altı 32 metrelik hat işleme römorkörlerinden oluşan navemar tarafından faaliyette bulunuyor. Ayrıca, inşa potansiyelini 75 ila 200 metreye taşıyacak yeni bir tersanenin planları da masadaydı.

Yeni inşa edilen gemi römorkörü Navemar XIV, Navemar filo satışını Wilson Sons'a (www.wilsonsons.com.br/ingles) yapan römorkörlerden biriydi. Satış sırasında römorkör tamamlanmak üzereydi. Ağustos ayının sonlarında Corema, Navemar ve Wilson'dan mürettebatlar, Römorkörün son ayarlamasını yapmak için tedarikçilerle birlikte çalışıyorlardı.

Cummins Uygulama Mühendisi Aline F. Barros, motor odasında, 2200 HP'nin 1800 RPM Cummins KTA60-M ana motorlarında ve Z tahriklerinde eklemleşmesini sonlandırmak için Z tahrikli kişilerle birlikte çalışıyordu. Rio de Janeiro Barros merkezli, Cummins Vendas e Serviços de Motores e Geradores için bir dizi deniz projesini koordine ediyor ve izliyor. São Paulo, Rid de Janeiro, Expirito Santo, Bahia ve Sergipe eyaletlerini kapsar.


Navemar gemi römorköründe uygulama mühendisi Aline-Barros.

3,11 ila 9,8 metrelik römorkör, 4,65 metrelik kalıp derinliğine sahiptir. 1800 RPM'de 4400 HP'lik kombine güçle römorkör 55 tonluk bir bollard çekişe sahiptir. Pruvaya monteli bir hawser vinçine ek olarak, çok yönlü gemi yanaşma römorkörü, bir çekme vinç ve arka güvertede hızlı tahliyeli bir çekme kancası ile donatılmıştır. Tankaj, 172 metreküp yakıt ve 28 cu.mt içerir. içilebilir su.


Operatörün Navemar XIV'nin yayı üzerindeki görünümü.

Römorkörü kontrol eden tüm sistemler sürekli büyüyen Wilson'a teslim edilirken, Sons filosu Fernando Santos yeni tersanesi için ortak arar ve diğer yapım projelerine devam eder.


Daha fazla bilgi için:

Fernando Santos Mata Virgen
Yönetmen
Corema Estaleiro
Travessa Domingos Rabelo, 78
Ribeira, Cep: 40.421-700
Salvador/Ba, Brezilya
Telefon: 55 71 3310 4200
Mobil: 55 71 9184 5055
E-posta: [email protected]
Web: www.estaleirocorema.com.br

Waldemar Marchetti
Deniz İşletme Müdürü
Güney Amerika ve Meksika
São Paulo, Brezilya
Telefon: 5511 2186 4778
E-posta: [email protected]

İlgili vaka çalışmaları
Deniz Vaka Çalışması

Ödül balıkları rıhtımda ağırlık ve uzunluk ile ölçülür. Neredeyse her zaman onları makaralayan fener boyutunu aşıyorlar. İstisna M/V Chelsea olacaktır ...

Deniz Vaka Çalışması

Yunan yolcu gemisi Cummins ile yeniden güç alıyor.  Su taksisi ile Symi'ye gitmek, Ege Denizi'nde tekne gezisinden daha fazlasıdır. Doğu sah...

Deniz Vaka Çalışması

Zorlu hava koşullarında denize açılmaktan başka seçeneği olmayan mürettebatlar, trol teknelerinin doğal olarak güçlü, son derece becerikli DNA'sına dayalı tasarımına dayanır...