Cummins Tekne Referansı #730

Son on yılda Blessey Marine, iç filoları için çok sayıda Cummins destekli itme botu teslim aldı. Gemiler, hem Intracoastal Su Yolunun daha sığ sularında hem de Mississippi Nehri'nin büyük akışlarında güç sağlamak için taslak ve beygir gücüyle ortak bir çok yönlülüğü paylaşacak şekilde boyutlandırıldı. Şirket ekipman listesine bir göz atarak 1700 veya 2000 beygir gücüne sahip bir dizi gemi gösterilmektedir. Daha düşük HP tekneler 76 fit uzunluğundayken daha yüksek HP tekneler 80 ila 88 fit uzunluğundadır.

Her iki tekne seti de bir çift popüler K38M ana motorla donatılmıştır. 76 altbilgili motorların her birinin 850 HP sınıfı, daha büyük gövdelerde ise 1000 HP sınıfı vardır. Bu, 479 numaralı gövde altında Bayou LaBatre, Alabama'daki Raymond & Assoc. (LaForce) bahçesinden Blessey'ye teslim edilen 1700 HP sınıfından biri olan Erin C Grenon'un eklenmesini görmüştür. İki 850 HP K38M motor, yeni çekici tekneye güç verir ve 7.09:1 azalma ile Reintjes WAF474 deniz dişlilerine 1800 RPM'ye kadar döner. Teknede ayrıca bir çift Cummins QSB7DM destekli 85 kW jeneratör setleri bulunmaktadır.
Ekli fotoğraflar, Cummins Marine'in nezaketi ile Jeff L. Yates tarafından çekiliyor.
Daha fazla bilgi için:
Larry E Neff
Deniz Bölgesi Satış Müdürü
Cummins Orta Güney, LLC
1924 Doğu I-65 Servis Yolu Kuzey
Ofis: 251 706 2754
Mobil: 251 895 1589
Ek iç ve dış fotoğraflara şunlardan ücret karşılığında ulaşılabilir:
Jeff L. Yates
Paducah, Kentucky
Telefon: 270 550 5099
E-posta: [email protected]
Ödül balıkları rıhtımda ağırlık ve uzunluk ile ölçülür. Neredeyse her zaman onları makaralayan fener boyutunu aşıyorlar. İstisna M/V Chelsea olacaktır ...
Yunan yolcu gemisi Cummins ile yeniden güç alıyor. Su taksisi ile Symi'ye gitmek, Ege Denizi'nde tekne gezisinden daha fazlasıdır. Doğu sah...
Zorlu hava koşullarında denize açılmaktan başka seçeneği olmayan mürettebatlar, trol teknelerinin doğal olarak güçlü, son derece becerikli DNA'sına dayalı tasarımına dayanır...