""
Deniz

Argentinian Brutus İş Başında

Alan Haig-Brown tarafından

Cummins Tekne Referansı #789

 

 

Brutus, hizmete alma törenlerinin yanı sıra.

 

Mayıs 2016'da Arjantin tarafından tasarlanan ve inşa edilen 28.77 ile 10.2 metrelik ASD römorkörü Brutus, Buenos Aries Limanı'nda çalışmaya gitti. Bu durum, arjantin denizcilikte bir dönüm noktası oldu, olduğu gibi, 5.400 HP'de, ülkenin en güçlü gemi işleme römorkörü.


 

Bir çift Cummins QSK60 motor, 5400 HP ve 75 ton bollard çekme sağlar.

 

Römorkör, Ing. Emilio Noël tarafından tasarlandı ve çok çeşitli çelik ve alüminyum çalışma teknelerinde köklü bir üne sahip unidelta Tersaneleri S.A. tarafından inşa edildi. Avlu, Buenos Aires'te 10.000 metreküp açık ve 4.000 cu.m.'ye sahip bir tesise sahiptir. kapalı çalışma alanı. Tersanede Buenos Aires şehrinde bir mühendislik ofisi de bulunmaktadır.

 

 

Brutus, yay üzerinde gemiler çalışacak....

 

 

Yeni römorkör, Buenos Aires Limanı'nda ve Rio de la Plata'da pilotaj sağlayan bir şirket olan SIP Pilotale & Practicaje'ye ait bir pilot tekne ve römorkör filosuna katıldı. Şirket ayrıca bir simülatör kullanımı dahil olmak üzere çok çeşitli eğitimler sağlayan bir Araştırma ve Eğitim Denizcilik Merkezine sahiptir. (http://www.sipsa.com.ar)

 

 

 

ve kıçtan çekme mavnaları.

 

Geminin 4,7 metre derinliğinde, ABD Tipi 205/P20 FP tipi iki Rolls-Royce Azimuthing İtme Motoru bulunur. Bu kıça monteli pervanelerin her biri, 1900 RPM'de 2700 HP (2013 kW) üreten 16 silindirli Bir Cummins QSK60M dizel motorla desteklenmektedir.

 

 

Hem ön hem de kıç açısından iyi görünürlükle.

 

12 knot tasarım hızına sahip 5400 HP römorkör, 75 ton bollard çekme sağlar. Ön güvertede bir kombinasyon Rolls-Royce Hidrolik Çekme ve çapa vinç monte edilmiştir. Kıç güvertesinde, 65 ton yük salınımına sahip BirMap Hızlı Tahliye Disk tipi Çekme kancası, DCX50/65 tipidir. Diğer kıç güverte ekipmanında üç ton capstan bulunur.

 

Römorkör, her biri 100 cu.m kapasiteli iki monitöre saatte 200 metreküp teslim edebilen Cummins 6BT5.9-D(M) ile çalışan dizel tahrikli bir pompa seti ile de donatılmıştır. Saatte. Her biri Cummins 6B-CP motorla çalışan iki 80 kW jeneratör seti vardır.

On mürettebata kadar konaklama olanağı sağlanmaktadır. Tankaj, 107,4 metreküp yakıt, 15,8 cu.mt içerir. su ve 6.5 cu.mt. yağlama yağı. Gemi, Lloyd's Register Class Notation ?100A1 römorkörü / Remolcador de Tiro de navegación Marítima Nacional, Prefectura Naval Argentina sertifikalıdır.

 

Brutus'un fotoğrafları ve videosu Cummins Arjantin'in nezaketidir

 

www.youtube.com/watch?v=eyH2T8bl2C8&feature=youtu.be

 

Daha fazla bilgi için:

 

Tekne Üreticisi:
Astilleros Uni delta S. A.
Chubut 1350, 1624 Rincón de Milberg,
Buenos Aires, Arjantin
Telefon: 54 11 4749 9112

Tekne Tasarımcısı:
Ing. Emilio Noël
San Martín 981, Piso 4, Oficina 14, 1004 CABA,
Arjantin
Telefon: 54 11 4311 7782

Motor kaynağı:
Armando Tavarozzi
HHP Satış Motorları Lideri
Cummins Dağıtım
Ruta Panamericana Km. 32.5
El Talar, Buenos Aires, Arjantin
Tel: 54 11 4736-6428
Telefon: 54 11 3280-8713
E-posta: [email protected]
 

İlgili vaka çalışmaları
Deniz Vaka Çalışması

Ödül balıkları rıhtımda ağırlık ve uzunluk ile ölçülür. Neredeyse her zaman onları makaralayan fener boyutunu aşıyorlar. İstisna M/V Chelsea olacaktır ...

Deniz Vaka Çalışması

Yunan yolcu gemisi Cummins ile yeniden güç alıyor.  Su taksisi ile Symi'ye gitmek, Ege Denizi'nde tekne gezisinden daha fazlasıdır. Doğu sah...

Deniz Vaka Çalışması

Zorlu hava koşullarında denize açılmaktan başka seçeneği olmayan mürettebatlar, trol teknelerinin doğal olarak güçlü, son derece becerikli DNA'sına dayalı tasarımına dayanır...